52004150
Szögletes tömszelence; PG 36; Befogási tartomány (min./max.): 25 - 35 mm; Karima; IP 55
SKINDICHT® SE PG 36
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
22,86 €
(2.285,59 €/100 darab)
1 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Sealed by incised sealing ring
- Corrosion-resistant
- Easy to install
- Completely safe cable entry
- Low overall height
Alkalmazás
- For high mechanical stress
- When no connection thread is provided