52005680
Lapos kábel tömszelence; PG 21; Laposkábelszélesség (min./max.)10.0 - 20.5 mm; Laposkábelmagasság (min./max.)3.0 - 8.0 mm; IP 54
SKINDICHT® SVFK PG 21
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
69,08 €
(276,34 €/100 darab)
25 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Economical type
- Lateral sealing lips fit automatically around various cable dimensions
- Cable-specific seal dimensions are no longer necessary
- Tolerance
- Large opening allows clamping of up to two flat cables
Alkalmazás
- For inserting flat cables
- Conveyor systems
- Pumps
- Lifts
- Control cabinet manufacturing