52000320
Tömszelence; PG 13,5; Befogási tartomány (min./max.): 7 - 13 mm; 1. kulcsnyílás: 22; sárgaréz nikkelezett; UV-álló; IP 54;
SKINDICHT® SVRE PG 13.5
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
157,46 €
(314,91 €/100 darab)
50 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- With incised sealing ring for adjustment to several cable diameters
- Fewer sizes need to be kept in stock
Alkalmazás
- Brass cable gland with hexagonal fitting and variable incised sealing ring.