53016610
Tömszelence hajlításvédelemmel; NPT 3/8"; Befogási tartomány (min./max.): 3.5 - 8 mm; 1. kulcsnyílás: 19; ezüstszürke; IP 68 - 5 bar (30 min)
SKINTOP® BS NPT 3/8'' RAL 7001 SGY
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
128,36 €
(128,36 €/100 darab)
100 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Conical NPT thread
- Permanent vibration protection
- Optimum strain relief
- Wide, variable clamping ranges
- Maximum reliability
Alkalmazás
- Used in areas where a lot of cables and wires need to be inserted into housings with minimum space requirements
- Machine and equipment manufacturing
- Automation technology
- Devices
- Housings