53112691
Tömszelence; Furatátmérő: 25.3mm; Befogási tartomány (min./max.): 6mm - 13mm; 1. kulcsnyílás: 32mm; világosszürke; IP 68 - 5 bar (30 min)
SKINTOP® CLICK-R 25 RAL 7035 LGY
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
52,33 €
(209,32 €/100 darab)
25 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Fewer parts, counter nut no longer needed
- Save up to 70% of the time with the innovative CLICK system
- Simple, free assembly in any position
- Vibration protection
- No thread required
Alkalmazás
- Solar applications
- Control cabinet manufacturing
- Measurement, control and electrical applications
- Air-conditioning technology
- Automation technology