53112884
Tömszelence; Furatátmérő: 25.3mm; Befogási tartomány (min./max.): 9mm - 17mm; 1. kulcsnyílás: 32mm; fekete; UV-álló; IP 68 - 5 bar (30 min)
SKINTOP® CLICK 25 RAL 9005 BK
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
51,57 €
(206,29 €/100 darab)
25 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Fewer parts, counter nut no longer needed
- Save up to 70% of the time with the innovative CLICK system
- Simple, free assembly in any position
- Vibration protection
- No thread required
Alkalmazás
- Solar applications
- Control cabinet manufacturing
- Measurement, control and electrical applications
- Air-conditioning technology
- Automation technology