52220056
Többszörös bevezetés; Kábelbevezetések száma: 21; IP 66, IP 65; UV-álló;
SKINTOP® CUBE MULTI VERSION1 INCL. FRAME
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
43,64 €
(4.364,40 €/100 darab)
1 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Large, variable clamping ranges due to elastic gel technology
- Simplified servicing due to easy assembling and disassembling
- Not used bushings remain securely sealed
- Optimum strain relief at the entire cable bundle
- Easy installation of the cables even for high packing density
Alkalmazás
- Apparatus and switch cabinet construction
- For not harnessed cables and media hoses
- Automation technology
- Used in areas where a lot of cables and wires need to be inserted into housings with minimum space requirements