53119070
ellenanya; M 63; Kulcsnyílás: 75mm; ezüstszürke; poliamid; Halogénmentes;
SKINTOP® GMP-GL-M 63X1.5 RAL 7001 SGY
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
50,55 €
(202,19 €/100 darab)
25 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Nagy stabilitás az üvegszálerősítésű poliamidnak köszönhetően.
- A műszaki adatoknak megfelelő UL-tanúsítás lehetővé teszi a terméknek az észak-amerikai térségben történő használatát (csak UL-engedéllyel rendelkező műanyag SKINTOP® kábeltömszelencével történő kombinációban érvényes).
- Önoltó, UL94 V-2 szerint (gyúlékonysági vizsgálat műanyagokhoz).
- A tartófelület elősegíti a könnyű, villáskulccsal történő szerelést, ugyanakkor védi a készülékházat a karcolódástól.
Alkalmazás
- SKINTOP® /SKINDICHT® tömszelence rögzítéséhez az alkalmazás belső oldalán (pl. ház).
- Menet nélküli vékonyfalú házakhoz, amelyek csak egy átmenő furatot tesznek lehetővé.
- Jó olaj- és vegyszerállóság.
- A fekete változatok UV-állóak, ezért kiválóan alkalmasak kültéri használatra.