53113200
Tömszelence; M 20; Befogási tartomány (min./max.): 7 - 13 mm; 1. kulcsnyílás: 24; sárgaréz nikkelezett; UV-álló; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69;
SKINTOP® GRIP M20X1.5
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
432,09 €
(1.728,37 €/100 darab)
25 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Jelenleg nem elérhető. További információkért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a chat-en keresztül!
Előnyök
- A kábel rögzítése a kalapos anya feletti kettős kengyel segítségével sokkal nagyobb húzásmentesítést tesz lehetővé, mint a hagyományos kábeltömszelencék, még mechanikus terhelés esetén is.
- A kettős kengyel biztosítja a kábel megbízható hajlás- és törésvédelmét, mivel a kábel abban gondosan rögzítésre kerül.
- A kábel kímélő rögzítése a tömítőbetét anyagának magas rugalmassága miatt.
- Az O-gyűrű és tömítőgyűrű által a lehető legjobb tömítés IP 68 (10 bar) és IP 69 védettségi osztályt tesz lehetővé.
- Nagy, változó rögzítő tartomány a különböző kábel külső átmérőkhöz.
Alkalmazás
- Különösen olyan mobil üzemi eszközökben történő használatra, ahol a rögzített kábel magas húzásmentesítése szükséges.
- Száraz, nedves és különösen kemény környezetben használható.
- Ellenáll a nagy mechanikai terheléseknek.
- Az „XL” változat különösen hosszú csatlakozó menetének köszönhetően speciálisan vastagfalú házakhoz alkalmas.