54114300
Tömszelence; NPT 1/4"; Befogási tartomány (min./max.): 4 - 6 mm; 1. kulcsnyílás: 16; UV-álló; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; EMC árnyékolás
SKINTOP® HYGIENIC SC NPT 1/4"
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
314,21 €
(6.284,28 €/100 darab)
5 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- A sima felületekkel, valamint sarkok és perem nélküli kontúrral történő higiénikus tervezés megakadályozza a maradványok, például folyadékok és mikroorganizmusok felhalmozódását, ami élelmiszeripari gépek esetén szennyeződési kockázatot jelenthet. Ez elősegíti a termék egyszerű, gyakori és biztonságos tisztítását.
- Élelmiszer- és italágazat tanúsítványa Európa és Észak-Amerika számára.
- Az ECOLAB® fertőtlenítő és tisztítószerekkel szembeni ellenőrzött ellenállás.
- A lehető legjobb tömítés lehetővé teszi az IP 68 (10 bar) és IP 69 védettégi módot.
- Optimális EMC-védelem az integrált, magas vezetőképességű, valamint rugalmas érintkező rugónak köszönhetően, amely alacsony ellenállású átmenetet teremt a rézárnyékolású fonat és a tömszelence között.
- Kék színű tömítőanyag, az élelmiszerek kábeltömszelencéinek egyszerű megkülönböztetéséhez.
- Az FDA 21 CFR 177.2600-nek megfelelő tömítőanyag, speciálisan az élelmiszer- és italiparhoz Észak-Amerikában.
- Az NSF/ANSI 169 szerint higiéniailag kritikus területeken történő használatra tanúsítva Észak-Amerikában (Standard Special Purpose Food Equipment and Devices / for use in Food Zone Non Contact).
- EHEDG szerint tanúsítva Európában higiéniailag kritikus területeken történő használatra (EL típusú tanúsítás, I. AUX tanúsítási osztály) a higiénikus tervezés elveinek tiszteletben tartásával („Higiéniailag megfelelő gépek, készülékek és komponensek tervezési kritériumai” c. útmutató).
Alkalmazás
- Rézárnyékolású kábelek EMC szerinti bevezetéséhez.
- Különösen élelmiszeripari higiéniai kritikus területekhez, ahol a terméket termelési zónába vagy az élelmiszer közvetlen termelési környezetébe kell helyezni.
- A gyógyszeripar és vegyipar higiéniailag kritikus területein is használható.
- Ellenáll a nagy kémiai és mechanikai terheléseknek.