53806739
Tömszelence; M 12; Befogási tartomány (min./max.): 4 - 7 mm; 1. kulcsnyílás: 16; Halogénmentes; UV-álló; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69;
SKINTOP® INOX M12X1.5
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
110,19 €
(2.203,88 €/100 darab)
5 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Sós tengervízzel és számos vegyi anyaggal szemben korrózióálló.
- Az ECOLAB® fertőtlenítő és tisztítószerekkel szembeni ellenőrzött ellenállás.
- Sima felületekkel, valamint kevesebb sarokkal és peremmel rendelkezik az egyszerű tisztítási folyamat érdekében.
- Kompaktabb konstrukció, a többi kábeltömszelencével összehasonlítva.
- A lehető legjobb tömítés lehetővé teszi az IP 68 és IP 69 védettségi módot.
- Kék színű tömítőanyag, az élelmiszerek kábeltömszelencéinek egyszerű megkülönböztetéséhez.
- Az NSF/ANSI 169 szerint higiéniailag kritikus területeken történő használatra tanúsítva Észak-Amerikában (Standard Special Purpose Food Equipment and Devices / for use in Food Zone Non Contact).
Alkalmazás
- Egy házba történő tömítő és húzásmentesítő kábelbevezetéshez.
- Tengervízzel érintkező offshore-alkalmazásokban történő használathoz.
- Ott, ahol kiváló ellenállóság szükséges számos vegyi anyaggal szemben.
- Alkalmas az élelmiszeriparban való használatra is, ahol a terméket fröccsenési zónába vagy az élelmiszerek közvetett gyártási környezetébe (termékmentes zóna) kell beépíteni.
- Ellenáll a nagy mechanikai terheléseknek.
- „INOX-R” változat, szűkítő tömítőbetéttel, kisebb átmérőjű kábelek tömítéséhez.