61791330
Helyzetmeghatározó segítő; M 12, M 16, M 20, M 25
SKINTOP® LOCATOR M12-M25
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
137,15 €
(13.715,05 €/100 darab)
1 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- For the easy mounting of SKINTOP® cable glands on switchgear cabinets(Independent from wall thickness)
- No mistakes during hole drilling
- Fast and easy placement of the SKINTOP® LOCATOR directly on the wall of the cabinet
Alkalmazás
- For quick allocation of cable and conduit glands
- Suitable for metric cable glands
- Wherever where you need drill the hole for cable gland: Small and medium producer of control cabinetsElectric installer
- Use the kit just for steel enclosure walls