52110029
Tömszelence; M 20; Befogási tartomány (min./max.): 7 - 13 mm; 1. kulcsnyílás: 24; sárgaréz nikkelezett; UV-álló; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; Felhasználás robbanásveszélyes területen; EMC árnyékolás
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH 20X1.5
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
327,18 €
(3.271,84 €/100 darab)
10 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Optimális EMC-védelem az egyedi, 360°-os sárgaréz kefének köszönhetően, amely alacsony ellenállású érintkezést alakít ki a rézárnyékolású fonat és a tömszelence között.
- Megbízható EMC-védelem biztosítva a lebontás és az újbóli beszerelés után is, mivel a rézárnyékolású sodratot a sárgaréz kefe nem károsítja.
- Biztos, gyors és egyszerű beszerelés.
- A lehető legjobb tömítés lehetővé teszi az IP 68 (10 bar) védettségi módot.
Alkalmazás
- "Fokozott biztonsági" (e) gyújtásvédelemmel rendelkező berendezéseken, gépeken és rendszereken történő használatra.
- II. készülékcsoporthoz, 2G és 1D kategória.
- Különösen a vegy- és petrolkémiai ipar robbanásveszélyes területein.
- Rézárnyékolású kábelek EMC szerinti bevezetéséhez.
- Ellenáll a nagy kémiai és mechanikai terheléseknek.