53112705
Tömszelence; M 12; Befogási tartomány (min./max.): 2 - 5 mm; 1. kulcsnyílás: 16; sárgaréz nikkelezett; UV-álló; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; Felhasználás robbanásveszélyes területen;
SKINTOP® MSR-M 12X1.5 ATEX
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
950,15 €
(950,15 €/100 darab)
100 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Maximum reliability
- High strain relief
- Wide, variable clamping ranges
- Cold impact resistance
Alkalmazás
- "Devices, machines and apparatus of enhanced safety protection type ""e"", dust ignition proof ""t"""
- Equipment group II / Category 2G+1D
- For mobile applications in offshore and marine industries
- Chemical and petrochemical industry