53112677
Tömszelence; M 32; Befogási tartomány (min./max.): 11 - 21 mm; 1. kulcsnyílás: 36; sárgaréz nikkelezett; UV-álló; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; EMC árnyékolás
SKINTOP® MS-M BRUSH 32X1.5
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
265,10 €
(5.302,10 €/100 darab)
5 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Optimális EMC-védelem az egyedi, 360°-os sárgaréz kefének köszönhetően, amely alacsony ellenállású érintkezést alakít ki a rézárnyékolású fonat és a tömszelence között.
- Megbízható EMC-védelem biztosítva a lebontás és az újbóli beszerelés után is, mivel a rézárnyékolású sodratot a sárgaréz kefe nem károsítja.
- Biztos, gyors és egyszerű beszerelés.
- A lehető legjobb tömítés lehetővé teszi az IP 68 (10 bar) és IP 69 védettégi módot.
- Az innovatív, kettős lamellás kosár az M 75 x 1,5 és M 110 x 2 méretekben megkönnyíti a szerelést, és megakadályozza nehéz kábelek esetén a kiegyenlítő hatást.
Alkalmazás
- Rézárnyékolású kábelek EMC szerinti bevezetéséhez.
- Vezérlőberendezéseken, motorokon és frekvenciaátalakítókon való használathoz.
- Ellenáll a nagy kémiai és mechanikai terheléseknek.
- Kültéri használatra alkalmas, a hőmérséklettartomány figyelembevételével.
- Megjegyzés: a potenciálkiegyenlítéshez használja a SKINDICHT® SM-PE-M ellenanyát, eloxált vagy porbevonatos házak esetében.
- Az „XL” változat különösen hosszú csatlakozó menetének köszönhetően speciálisan vastagfalú házakhoz alkalmas.