53112015
Tömszelence; M 16; Befogási tartomány (min./max.): 4.5 - 10 mm; 1. kulcsnyílás: 20; sárgaréz nikkelezett; UV-álló; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69;
SKINTOP® MS-M-XL 16X1.5
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
377,55 €
(755,10 €/100 darab)
50 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Sokoldalú tulajdonságai meggyőzővé teszik ezt a terméket az alkalmazások széles skálájához.
- A lehető legjobb tömítés lehetővé teszi az IP 68 (10 bar) és IP 69 védettégi módot.
- Nagy működési biztonság az optimális húzásmentesítésnek köszönhetően.
- Nagy, változó rögzítő tartomány a különböző kábel külső átmérőkhöz.
- Széles körű tartozékkínálat érhető el.
Alkalmazás
- Egy házba történő tömítő és húzásmentesítő kábelbevezetéshez.
- Ellenáll a nagy kémiai és mechanikai terheléseknek.
- Kültéri használatra alkalmas, a hőmérséklettartomány figyelembevételével.
- Az „XL” változat különösen hosszú csatlakozó menetének köszönhetően speciálisan vastagfalú házakhoz alkalmas.