53112083
Tömszelence; M 40; Befogási tartomány (min./max.): 27 - 35 mm; 1. kulcsnyílás: 54; sárgaréz nikkelezett; UV-álló; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69;
SKINTOP® MS-M 40x1,5 PLUS
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
410,75 €
(8.214,94 €/100 darab)
5 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Sokoldalú tulajdonságai meggyőzővé teszik ezt a terméket az alkalmazások széles skálájához.
- A lehető legjobb tömítés lehetővé teszi az IP 68 (10 bar) és IP 69 védettégi módot.
- Optimális tehermentesítés a rugalmas lamellák segítségével.
- Nagy, változó rögzítő tartomány különböző kábel külső átmérőkhöz 98 mm-ig.
- Az innovatív, kettős lamellás kosár az M 75 x 1,5 és M 110 x 2 méretekben megkönnyíti a szerelést, és megakadályozza nehéz kábelek esetén a kiegyenlítő hatást.
- Széles körű tartozékkínálat érhető el.
- A „LF”-re végződő cikkszámok ólommentes, egyébként azonos terméktulajdonságokkal rendelkező alternatívák. Az „ólommentes” cikkek lemondanak az ólom hozzáadásáról, amely jelenleg még max. négy százalékban van jelen rézötvözetekben, de a RoHS irányelv szerint a jövőben be lehet tiltva.
- „PLUS” kiegészítésű cikknevek esetén a rögzítő tartomány a következő magasabb menetméretnek felel meg. A bővített rögzítő tartomány lehetővé teszi nagyobb átmérőjű kábelek bevezetését állandó csatlakozó menet mellett.
Alkalmazás
- Egy házba történő tömítő és húzásmentesítő kábelbevezetéshez.
- Ellenáll a nagy kémiai és mechanikai terheléseknek.
- Kültéri használatra alkalmas, a hőmérséklettartomány figyelembevételével.