53112076
Tömszelence; NPT 2"; Befogási tartomány (min./max.): 28 - 39 mm; 1. kulcsnyílás: 67; sárgaréz nikkelezett; UV-álló; IP 68 - 10 bar (30 min);
SKINTOP® MSR-NPT 2''
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
626,61 €
(12.532,12 €/100 darab)
5 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Sokoldalú tulajdonságai meggyőzővé teszik ezt a terméket az alkalmazások széles skálájához.
- Különösen igényes környezethez a mechanikai és kémiai stabilitással szemben támasztott magas követelményekkel.
- Nagy, változó rögzítő tartomány a különböző kábel külső átmérőkhöz.
- Az O-gyűrű és a tömlő tömítőgyűrű által a lehető legjobb tömítés IP 68 (10 bar) védettségi osztályt tesz lehetővé.
- Optimális tehermentesítés a rugalmas lamellák segítségével.
- A műszaki adatok szerinti UL-tanúsítvány lehetővé teszi a termék használatát az észak-amerikai régióban.
- Széles körű tartozékkínálat érhető el.
Alkalmazás
- Egy házba történő tömítő és húzásmentesítő kábelbevezetéshez.
- Vezérlőberendezéseken, motorokon és frekvenciaátalakítókon való használathoz.
- Ellenáll a nagy kémiai és mechanikai terheléseknek.
- Kültéri használatra alkalmas.