Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 
SKINTOP® MS-SC-M 12X1.5
CE markedUR recognised US, cUR recognised US
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardantcorrosion resistantoil resistantcold resistanceicon sturgeon signal

Tömszelence; M 12; Befogási tartomány (min./max.): 3.5 - 7 mm; 1. kulcsnyílás: 16; sárgaréz nikkelezett; UV-álló; IP 69, IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; EMC árnyékolásVágólapra másolva

Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz

Regisztráljon az egyéni árért.

Ár

614,55 €

(1.229,10 €/100 db)

Mennyiség

50 db csomagonként

Bejelentkezés Raktárkészlet lekérdezéshez
Betöltés...

Elérhetőség betöltése ...

Előnyök

  • Biztos, gyors és egyszerű beszerelés.
  • A lehető legjobb tömítés lehetővé teszi az IP 68 (10 bar) és IP 69 védettégi módot.
  • A műszaki adatok szerinti UL-tanúsítvány lehetővé teszi a termék használatát az észak-amerikai régióban.
  • A „LF”-re végződő cikkszámok ólommentes, egyébként azonos terméktulajdonságokkal rendelkező alternatívák. Az „ólommentes” cikkek lemondanak az ólom hozzáadásáról, amely jelenleg még max. négy százalékban van jelen rézötvözetekben, de a RoHS irányelv szerint a jövőben be lehet tiltva.

Alkalmazás

  • Rézárnyékolású kábelek EMC szerinti behelyezéséhez.
  • Vezérlőberendezéseken, motorokon és frekvenciaátalakítókon való használathoz.
  • Ellenáll a nagy kémiai és mechanikai terheléseknek.
  • Kültéri használatra alkalmas, a hőmérséklettartomány figyelembevételével.
  • Megjegyzés: az ekvipotenciális kiegyenlítéshez használja a SKINDICHT® SM-PE-M ellenanyát, eloxált vagy porbevonatos házak esetében.

Utoljára megtekintett cikkek