53112635
Tömszelence; M 20; Befogási tartomány (min./max.): 7 - 13 mm; 1. kulcsnyílás: 24; sárgaréz nikkelezett; UV-álló; IP 69, IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; EMC árnyékolás
SKINTOP® MS-SC-M-XL 20X1.5
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
332,48 €
(1.329,94 €/100 darab)
25 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Optimális EMC-védelem az integrált, magas vezetőképességű, valamint rugalmas érintkező rugónak köszönhetően, amely alacsony ellenállású átmenetet teremt a rézárnyékolású fonat és a tömszelence között.
- Biztos, gyors és egyszerű beszerelés.
- A lehető legjobb tömítés lehetővé teszi az IP 68 (10 bar) és IP 69 védettégi módot.
- Nagy, változó rögzítő tartomány a különböző kábel külső átmérőkhöz.
- Belső köpennyel vagy anélküli kábelekhez alkalmas.
- A műszaki adatok szerinti UL-tanúsítvány lehetővé teszi a termék használatát az észak-amerikai régióban.
- A „LF”-re végződő cikkszámok ólommentes, egyébként azonos terméktulajdonságokkal rendelkező alternatívák. Az „ólommentes” cikkek lemondanak az ólom hozzáadásáról, amely jelenleg még max. négy százalékban van jelen rézötvözetekben, de a RoHS irányelv szerint a jövőben be lehet tiltva.
Alkalmazás
- Rézárnyékolású kábelek EMC szerinti bevezetéséhez.
- Vezérlőberendezéseken, motorokon és frekvenciaátalakítókon való használathoz.
- A SKINTOP® MS-SC-M-XL változat különösen hosszú csatlakozó menetének köszönhetően speciálisan vastagfalú házakhoz alkalmas.
- Ellenáll a nagy kémiai és mechanikai terheléseknek.
- Kültéri használatra alkalmas, a hőmérséklettartomány figyelembevételével.
- Megjegyzés: a potenciálkiegyenlítéshez használja a SKINDICHT® SM-PE-M ellenanyát, eloxált vagy porbevonatos házak esetében.