52015740
Tömszelence; PG 16; Befogási tartomány (min./max.): 8 - 14 mm; 1. kulcsnyílás: 24; sárgaréz nikkelezett; UV-álló; IP 68 - 5 bar (30 min);
SKINTOP® MS PG 16
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
311,28 €
(622,57 €/100 darab)
50 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- Sokoldalú tulajdonságai meggyőzővé teszik ezt a terméket az alkalmazások széles skálájához.
- A lehető legjobb tömítés lehetővé teszi az IP 68 (10 bar) védettségi módot.
- Optimális tehermentesítés a rugalmas lamellák segítségével.
- Nagy, változó rögzítő tartomány a különböző kábel külső átmérőkhöz.
- Széles körű tartozékkínálat érhető el.
Alkalmazás
- Egy házba történő tömítő és húzásmentesítő kábelbevezetéshez.
- Ellenáll a nagy kémiai és mechanikai terheléseknek.
- Kültéri használatra alkalmas, a hőmérséklettartomány figyelembevételével.