52220065
Többszörös bevezetés; Kábelbevezetések száma: 22; IP 68 - 0.1 bar (60 min), IP 67, IP 66; UV-álló; Halogénmentes
SKINTOP® MULTI VERSION 1
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
23,08 €
(2.308,50 €/100 darab)
1 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- A kábelek többszörös bevezetése nagyobb pakolási sűrűséget tesz lehetővé (változattól függően akár 30 vezeték).
- Nagy, 4 mm-rel változó rögzítőtartomány a különböző kábelátmérőkhöz.
- Közvetlen kábelbevezetés az átvezetések előszúrása nélkül, az innovatív membrántechnológiával ellátott rugalmas géltechnológiának köszönhetően.
- Az átvezetési pontok és a rögzítőterületek egyértelmű jelölése. Így nincs hibalehetőség a kábelbevezetéskor.
- A kábelátmérő megválasztásának rugalmassága csökkenti a raktárban lévő alkatrészek sokféleségét, és logisztikai és egyéb költségelőnyöket biztosít.
- A többszörös bevezetés egyszerű szerelése a házra 4 rögzítőcsavar segítségével. A tömítőgél tapadó hatása a termék rendkívül könnyű elhelyezését teszi lehetővé szerelés közben.
- A házhoz és a vezetékekhez a lehető legjobb tömítés IP 68 védettségi osztályt tesz lehetővé. A ki nem osztotti átvezetések biztonságosan zárva és tömítve maradnak.
- Különböző változatokban érhető el a széles alkalmazási lehetőségekhez.
Alkalmazás
- A nem konfekcionált vezeték és médiatömlők tömítő és húzásmentesítő többszörös bevezetése egy házon keresztül.
- Használható vasúti járművekben a szabványoknak megfelelően (DIN EN 45545 szerinti tűzvédelmi vizsgálat, HL1 és HL2 veszélyességi szintek).
- Száraz, nedves és olajos környezetben használható.
- Kültéri használatra alkalmas.