44423152
EPIC® POWER M12L D6
Kábelcsatlakozó; M 12 Power; M 12; M12 L-kódolású; persely; Érintkezők száma: 4; Keresztmetszethez (min./max.): 0mm² - 1.5mm²; Befogási tartomány (min./max.): 6.5mm - 10.5mm
EPIC® POWER M12L D6 4P 1,5 6,5-10,5 (1)
Hozzáadás a termék-összehasonlításhoz
Ár
21,54 €
(2.153,59 €/100 darab)
1 darab csomagonként
Bejelentkezés raktárkészlet lekérdezéshez.
Elérhető. Tudja meg a szállítási időpontot az ajánlatban.
Előnyök
- D6 csatolóelemes csatlakozó G4-es panelre szerelt csatlakozóházzal vagy F6 kábelcsatlakozóval történő használathoz.
- Akár 16 A-es teljesítmény, annak ellenére, hogy rendkívül helytakarékos méretű a nagyon kis eszközök számára.
- A csatlakozófelület mechanikus L-kódolása megakadályozza a hibás illesztést az ellencsatlakozóval.
- A krimpcsatlakozás rezgésbiztos csatlakozást eredményez, maximális érintkezésbiztonságot biztosít az érintkező és a vezeték között, és automatizált konfekcionálásra alkalmas.
- 0,75 – 2,50 mm² vezetékkeresztmetszethez alkalmas.
- Csatlakoztatott állapotban IP 65, IP 67 és IP 69 védettségi osztály érhető el.
- A műszaki adatok szerinti UL-tanúsítvány lehetővé teszi a termék használatát az észak-amerikai régióban.
- 4-pólusos változatént fekete szigetelőtesttel, és 4+FE változattal, szürke szigetelőtesttel és funkcionális földelő (FE) érintkezéssel kapható.
Alkalmazás
- Alacsony feszültségű tartományban egyenáramú alkalmazásokhoz.
- Kisebb eszközök energiaellátására (pl. decentralizált I/O-modulok, kisebb motorok).
- Áramellátásra is alkalmas a PROFINET-hálózatban (az M12L ott szabványosított energiainterfésznek minősül).