Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

eMobilitás

Töltőkábelek és töltési megoldások az e-mobilitáshoz


A jövő az elektromobilitásé. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) várakozásai szerint 2030-ra az elektromos autók és a plug-in hibridek globális piaci részesedése meghaladja majd a 40 százalékot. Az LAPP erős partner, és felhasználóbarát kábelezést kínál az infrastruktúra üzemeltetőknek, a töltőállomások és a járművek gyártóinak a nyilvános AC töltőállomásokon, valamint a háztartási és ipari aljzatokban történő töltéshez. A gyártási folyamat maximális rugalmassága érdekében méteres kiszerelésben is kínálunk nem összeszerelt kábelezést. Ezek ideálisak a fali dobozok gyártói és konfekcionálások készítői számára, akik egyedi megoldásokat szeretnének megvalósítani - hatékonyan, pontosan és a bevált LAPP minőségben.


Az IEA jelentése az ügynökség hivatalos honlapján olvasható: 

E-mobilitás töltési megoldások

Töltőábelek elektromos autókhoz különböző változatokban, hosszúságokban és színekben, valamint mobil töltők elektromos autókhoz. Mobil töltési megoldásainkkal rugalmasan töltheti az elektromos járműveket háztartási vagy ipari aljzatokról, így ideális flották, műhelyek és elektromos autóval rendelkező magánszemélyek számára. 

e-mobilitás kábelek

A méterenként értékesített, nem előre konfekcionált töltőkábelek ideálisak a fali dobozok gyártói és konfekcionálói számára. Ideális alapot képeznek az elektromos és plug-in hibrid autók megbízható és biztonságos töltési folyamataihoz. A kábelek megfelelnek az összes vonatkozó IEC és EN termékkövetelménynek. 

Milyen követelményeknek kell megfelelniük az elektromos járművek kábeleinek és vezetékeinek?


Az e-mobilitásban a vezetékeknek és kábeleknek a legmagasabb műszaki követelményeknek kell megfelelniük - különösen a töltőinfrastruktúra területén. Legyen szó fali dobozokról, töltőállomásokról vagy gyorstöltő állomásokról: A csatlakozóvezetékeknek nemcsak erősnek, hanem különösen robusztusnak, biztonságosnak és tartósnak is kell lenniük. 

Magas áramterhelhetőség


Az elektromos járművek töltéséhez nagy keresztmetszetű kábelekre van szükség. Ezekre a kábelekre az erősáramú töltési teljesítmény (AC és DC) biztonságos továbbításához van szükség. Ez különösen a gyorstöltő állomásokra vonatkozik, amelyek akár 350 kW töltési kapacitást is kínálnak. 

Tudjon meg többet az áramterhelhetőségről

Kattintson ide

Jó időjárás- és UV-állóság


Sok töltőkábelt kültéren használnak, és ellen kell állniuk a szélsőséges hőmérsékletnek, a nedvességnek és az UV-sugárzásnak. 

További információk az UV-állóságról

Kattintson ide

Nagy mechanikai stabilitás


Az e-mobilitásban használt kábelek gyakori hajlításnak, húzásnak és túlfutásnak vannak kitéve. A robusztus szigetelés és a nagyfokú rugalmasság ezért elengedhetetlen. 

Biztonsági szabványok és normák


A maximális biztonság érdekében a kábeleknek meg kell felelniük az összes vonatkozó IEC és EN termékkövetelménynek, valamint más nemzetközi szabványoknak. 

Halogénmentes és lángálló


Közterületeken való használat esetén fontos, hogy a kábelek tűz esetén ne bocsássanak ki mérgező gázokat, és lángállóak legyenek. 

Tudjon meg többet a halogénmentes kábelekről

Kattintson ide

Milyen töltési módok léteznek az elektromos autók töltésére, és miben különböznek egymástól?


Az elektromos autók töltésekor az IEC 61851 nemzetközi szabványnak megfelelően négy szabványosított töltési módot különböztetünk meg. Ezek az úgynevezett "üzemmódok" határozzák meg a jármű és a töltőinfrastruktúra közötti kommunikáció típusát, valamint a töltési folyamat alatti biztonsági mechanizmusokat. A töltőinfrastruktúrát tervező vagy értékesítő vállalatok számára alapvető fontosságú ezeknek a működési módoknak az alapvető ismerete. 

  • Alkalmazás: Mobil töltőkábel integrált védelmi áramkörrel "In-Cable Control and Protection Device" (IC-CPD). 
  • Jellemzők: Töltés háztartási vagy ipari aljzaton, kiegészítő biztonsági kommunikációval a kábelen keresztül. 
  • Előny: Nagyobb biztonság, mint az 1. üzemmódban, rugalmasan használható. 
  • Alkalmazás: Standard az állami és félig állami szektorban, valamint a vállalatoknál. 
  • Jellemzők: Közvetlen kommunikáció a jármű és a töltőpont között egy állandóan telepített töltőkábelen vagy egy 2-es típusú csatlakozóval rendelkező aljzaton keresztül. 
  • Előnyök: Nagy töltési teljesítmény, integrált biztonsági funkciók, terheléskezelés lehetséges. 
Előre konfekcionált Mode 3 AC töltőkábel
  • Alkalmazás: Gyorstöltő állomások autópályák mentén vagy logisztikai központokban. 
  • Jellemzők: Egyenáramú töltés a töltési teljesítmény külső vezérlésével. 
  • Előnyök: Nagyon rövid töltési idő, ideális flották és távolsági járművek számára. 
Előre konfekcionált Mode 4 DC töltőkábel

A fent említett töltési módokon kívül létezik a Mode 1 is a háztartási aljzaton történő töltéshez, töltésfelügyeleti és védőeszközök nélkül. Biztonsági okokból ez a típus számos országban már nem engedélyezett. Emiatt a LAPP portfóliójában nincsenek Mode 1 termékek.

Mi a különbség az AC és DC töltőkábelek között?


Az elektromos járművek töltésekor a megfelelő kábel kiválasztása kulcsfontosságú szerepet játszik - különösen kereskedelmi környezetben. Alapvető különbséget kell tenni a váltakozó áramot használó AC töltőkábelek és az egyenáramot használó DC töltőkábelek között. 

AC töltőkábel (váltakozó áram)

AC töltőkábel (váltakozó áram)
A váltakozó áramú töltőkábelek a legelterjedtebb megoldást jelentik a fali dobozoknál vagy nyilvános töltőpontokon történő normál töltéshez. Itt az áramot váltakozó áram formájában szolgáltatják, és csak a járműben alakítja át egyenárammá a fedélzeti töltő. A töltési teljesítmény általában legfeljebb 22 kW-ra korlátozódik - ideális az éjszakai töltéshez vagy hosszabb állásidőkhöz. 
Előre konfekcionált Mode 3 AC töltőkábel

DC töltőkábel (egyenáram)

DC töltőkábel (egyenáram)
Az egyenáramú töltőkábeleket a gyorstöltő állomásokhoz használják. A rendszer az elektromos áram már a járművön kívül egyenárammá alakítja, és közvetlenül az akkumulátorba táplálja. Ez jelentősen nagyobb töltési kapacitást tesz lehetővé, 50 kW-tól 350 kW fölöttig, ami tökéletes az útközbeni vagy kereskedelmi flottaüzemben történő gyors töltéshez. 
Előre konfekcionált Mode 4 DC töltőkábel

Miért ideálisak a nem előre konfekcionált töltőkábelek a dobozok gyártói és konfekcionálói számára?


A nem előre konfekcionált kábelek maximális rugalmasságot és hatékonyságot biztosítanak a fali dobozok gyártói és konfekcionálói számára a gyártás során. Ezek testre szabhatók, hogy megfeleljenek az egyedi követelményeknek - legyen szó akár a kábelhosszról, a csatlakozó típusáról vagy a műszaki előírásokról. Ez lehetővé teszi, hogy a különböző piacok és alkalmazások számára testreszabott töltési megoldások valósuljanak meg. 

A moduláris és skálázható megoldások kulcsfontosságúak, különösen a gyorsan növekvő elektromobilitási piacon. A nem összeszerelt kábelezés támogatja az agilis gyártást, és lehetővé teszi a kisebb mennyiségek gazdaságos megvalósítását - ami egyértelmű versenyelőnyt jelent a fali dobozok és töltési megoldások szolgáltatói számára. 

A nem összeszerelt ÖLFLEX® CHARGE AC Mode 3 töltőkábel H07BZ5-F típussal ideális alapot képez az elektromos és plug-in hibrid járművek megbízható és biztonságos töltési folyamataihoz. A halogénmentes és ellenálló TMPU külső köpennyel ellátott kábel megfelel az összes vonatkozó IEC és EN termékkövetelménynek. 

ÖLFLEX® CHARGE AC mode 3 töltőkábel

Díjszámítási megoldások magánszemélyek számára - Egyszerű. Rugalmas. Biztonságos.


Az elektromobilitás ott kezdődik, ahol Ön van - otthon, az úton vagy a mindennapi életben. A LAPP töltési megoldásaival biztonságosan, kényelmesen és rugalmasan töltheti elektromos autóját az igényeinek megfelelően. Akár a garázsban, akár a céges parkolóban, akár egy hétvégi kiránduláson. 

A magánszemélyek számára készült kínálatunkban elektromos autókhoz való töltőkábelek található különböző változatokban, hosszúságokban és színekben, valamint elektromos autókhoz való mobil töltők. Mobil töltési megoldásainkkal rugalmasan töltheti az elektromos járműveket háztartási vagy ipari aljzatokon. 

További információ az eMobilitási ajánlatról a LAPP

LAPP A Mobility számos megbízható módot kínál e-autójának feltöltésére - akár otthon, akár útközben. 
Fedezze fel most

Standard AC töltőkábel - A mindenes a mindennapokban

Standard töltőkábelünk megbízható megoldás a mindennapi használatra. Minden 2-es típusú csatlakozóval rendelkező járműhöz illeszkedik, és különböző hosszúságokban és színekben kapható - a maximális rugalmasság és az Önnek megfelelő töltési környezet érdekében. 

Helix AC töltőkábel - újragondolt kényelem

Nincs többé összegabalyodott kábel: a HELIX töltőkábel beépített alakmemóriával automatikusan visszatekeredik töltés után. Ideális mindenkinek, aki szereti a gyors, rendezett és egyszerű dolgokat - akár otthon, akár útközben. 

Spirális AC töltőkábel - kompakt és okos

Ha maximális helytakarékosságra törekszik, a Spiral AC töltőkábel a megfelelő választás. A spirális alaknak köszönhetően kompakt és könnyen kezelhető marad, anélkül, hogy szétterülne a padlón. Akár 11 kW-os töltési kapacitásával alkalmas szűk töltőhelyekre vagy városi környezetbe.