Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Mode 3 AC kábelek

AC töltőkábelek a konfekciókészítők és fali dobozok gyártói számára

Az AC töltőkábelek halogénmentes kábelek a Mode 1/Mode 2/Mode 3 töltőkábelek konfekcionálásához. Ezeket az elektromos járművek energiaátvitelére és szükség esetén adatátvitelre tervezték.

Kategóriák

eMobilitás
  • Kémiailag ellenálló
  • Lángálló
  • UV-álló
  • halogénmentes
  • CE-jelölés
Szűrők
  • Általános információk
    • Az értékesítési cikk vége
      • Nem
  • Elektromos mutatók
    • Névleges áram
      • 16.0 A
      • 32.0 A
    • Töltési teljesítmény
      • 11.0 kW
      • 22.0 kW
  • Termék felépítése
    • Sorozat
      • egyenes
    • Fázisok száma
      • 3 fázisú
    • Külső burkolat színe
      • fekete
  • Terméktulajdonságok
    • Terméktulajdonságok
      • Kémiailag ellenálló
      • Lángálló
      • UV-álló
      • halogénmentes
  • Tanúsítványok és szabványok
    • Tanúsítványok
      • CE-jelölés

Eredmények

(1)