Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Mode 3 AC töltőkábel

AC töltőkábel minden helyzetre

A Mode 3 kábellel minden elektromos és plug-in hibrid autót tölthet 2-es típusú járműaljzattal fali dobozról vagy AC töltőállomáson. A töltőkábelt standard változatban, helytakarékos spirálozott formában és szabadalmaztatott HELIX töltőkábelként kínáljuk, alakmemóriával.

Kategóriák

eMobilitás
E-mobilitás töltési megoldások
  • Autóipar
  • Napenergiás rendszerek
  • Vasúti járművek
  • Kémiailag ellenálló
  • Lángálló
  • UV-álló
  • halogénmentes
  • Ózonálló
  • CE-jelölés
Szűrők
  • Általános információk
    • Az értékesítési cikk vége
      • Nem
    • Iparági szegmens
      • Autóipar
      • Napenergiás rendszerek
      • Vasúti járművek
  • Elektromos mutatók
    • Névleges áram
      • 32.0 A
      • 20.0 A
    • Töltési teljesítmény
      • 22.0 kW
      • 11.0 kW
      • 7.4 kW
      • 3.7 kW
  • Termék felépítése
    • Sorozat
      • egyenes
      • Spirál
      • Dupla spirál
    • Fázisok száma
      • 3 fázisú
      • 1-fázisú
    • A konfekcionálás teljes hossza
      • 3.0 m
      • 5.0 m
      • 7.0 m
      • 10.0 m
    • Külső burkolat színe
      • fekete
      • narancs
    • A csatlakozó szerkezeti szabványa
      • Type 2 IEC 62196
  • Terméktulajdonságok
    • Terméktulajdonságok
      • Kémiailag ellenálló
      • Lángálló
      • UV-álló
      • halogénmentes
      • Ózonálló
  • Tanúsítványok és szabványok
    • Tanúsítványok
      • CE-jelölés

Eredmények

(4)