Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Ethernet-elosztás

Aktív hálózati komponensek Ethernet-alkalmazásokhoz

Ahhoz, hogy egy ipari hálózaton belül lehetséges legyen az adatkommunikáció, olyan komponensekre van szükség, amelyek feldolgozzák a bejövő adatcsomagokat, és kiadják azokat a címzett hálózati résztvevőknek. Ebben a termékcsoportban aktív komponensek, mint például kapcsolók, valamint NAT-routerek találhatók IP-címek cseréjéhez. Ethernet-elosztási termékeinket az automatizációs technika ethernet-alapú hálózataiban használjuk.

Kategóriák

Hálózati és elosztó komponensek
  • Menedzselhető switch
  • Nem menedzselhető switch
  • SFP modul
  • CE-jelölés
  • TÜV-tanúsítással
  • UL-listázott
Szűrők
  • Általános információk
    • érvényes terepi busz vagy Ethernet-rendszer
      • Ethernet
      • PROFINET
    • Az értékesítési cikk vége
      • Nem
    • Terméktípus
      • Menedzselhető switch
      • Nem menedzselhető switch
      • SFP modul
  • Tanúsítványok és szabványok
    • Tanúsítványok
      • CE-jelölés
      • TÜV-tanúsítással
      • UL-listázott

Eredmények

(11)

Adatkommunikáció Ethernet-en keresztül


A jelenlegi elemzések szerint az összes ipari hálózat közel kétharmada az Ethernet-szabványra épül. Az EtherNet/IP és a PROFINET Európában vezető technológiának számít.

Mivel a kommunikációs folyamatok többnyire több szinten zajlanak, az átfogó hálózatépítés a terepi és a vezérlési szinttől a vállalati irányítási szintig a gyári automatizálás mozgatórugója. Számos gyártási folyamat csak akkor irányítható és ellenőrizhető automatikusan, ha a csatlakoztatott végberendezések közötti adatkommunikáció megbízhatóan működik.

Az Ethernet mint adatátviteli technika, illetve az ipari Ethernet mint tároló az ipari területen előkészíti ehhez az utat.

Minden, amit az Ethernet-ről tudni kell

Milyen komponensek szükségesek az Ethernet-hálózati elosztáshoz?


Az Ethernet-hálózat nemcsak számítógépekből és szerverekből áll, hanem ezen túlmenően számos passzív és aktív hálózati komponensből. Az aktív komponensek felelnek nagyrészt az Ethernet elosztásáért.

Passzív komponensek

  • Ide tartoznak az olyan alkatrészek, amelyeknek nincs szükségük közvetlen energiaellátásra.
  • Feladat: A hálózati szerkezet telepítéséhez
  • Példa: Kábelek, patchkábelek, dugaszoló csatlakozók

aktív komponensek

  • Ide tartoznak: olyan alkatrészek, amelyeket energiaellátással kell ellátni, és aktívan feldolgozzák/erősítik a jeleket.
  • Feladat: A hálózati struktúra csatlakoztatásához
  • Példa: Kapcsolók, routerek, tűzfalak

Legyen szó a kapcsolószekrénytől a kapcsolószekrényig, a gépi kapcsolószekrényben történő kommunikációról, vagy a fő kapcsolószekrénytől az irodához történő kommunikációhoz – a hálózati készülékek sok ponton megbízhatóan végzik munkájukat.

Így néz ki a vállalati hálózatok tipikus hálózatba kapcsolása


Hogyan kapcsolódik a kapcsoló, az útválasztó és a tűzfal egy hálózatban.

Mit kell az aktív komponenseknek teljesíteniük az elosztás során?


Az ipari kommunikációs hálózatoknak megbízhatóan kell működniük, azaz meghibásodásbiztosnak kell lenniük a gyártás üzemszüneteinek elkerülése érdekében. Ezenkívül biztosítaniuk kell a végberendezések közötti magas minőségű csatlakozást, ugyanakkor hatékony átvitelt.

Milyen a kommunikációs szerkezet?


A konkrét kommunikációs szerkezetet a jelenlegi hálózati topológia (a hálózat logikai szerkezete és csatlakozása), valamint az alkalmazott hálózati protokollok határozzák meg.

Hogyan kommunikálnak egymással az Ethernet-készülékek ?


Az Ethernet-protokollok alkotják a csatlakoztatott eszközök közötti kommunikáció alapját. Ezek határozzák meg például, hogy milyen adatcsomagok mikor kerülnek továbbításra, milyen csomagformátumban.

További információk a protokollszabványokról

A hálózat kiépítése egyszerű ezekkel a LAPP-termékekkel


Az ipari vállalkozásokban az Ethernet megbízható elosztásához használt aktív hálózati komponenseink pozitív hatást gyakorolnak az Ön hálózatának teljesítményére.

Ethernet kapcsolók

Teljesítőképes hálózati készülékek adatátvitelhez

Az ETHERLINE® ACCESS sorozat nem menedzselhető és menedzselhető switcheket kínál ipari felhasználásra.

NAT-router tűzfalfunkcióval

Védelem a kibertámadásokkal szemben

Elválasztja a céges hálózatot az internettől NAT-en (Network Address Translation) keresztül, és így védi azt a jogosulatlan hozzáféréstől.

ETHERLINE® ACCESS szettek

Minden fontos hálózati komponens a praktikus szettben

Az ETHERLINE® ACCESS szettek tartalmazzák az ipari Ethernet hálózat kiépítésének legfontosabb összetevőit. A mellékelt kábelekkel, dugaszolható csatlakozókkal és switchekkel a hálózati telepítés végrehajtható a gépeken belül és között.

Az ideális kábelezést keresi Ethernet-hálózatához?


Itt találja Ethernet-kábeleinket