A hálózati switchek az adatok megosztására és adatok cseréjére szolgálnak ipari Ethernet-hálózatokban. Az ETHERLINE® ACCESS menedzselhető és nem menedzselhető switcheink könnyen telepíthetők, és széles hőmérséklettartományban nagy adatátviteli arányt garantálnak – nehéz alkalmazási körülmények mellett is. Az Ön "smart factory"-ja számára elengedhetetlen!
- Menedzselhető switch
- Nem menedzselhető switch
- SFP modul
- CE-jelölés
- TÜV-tanúsítással
- UL-listázott
Mi az Ethernet-switch?
A digitalizáció a gyártócsarnokokban is egyre nagyobb adatmennyiségeket eredményez. Ennek eredményeként az Ethernet mint adatátviteli technika, amely az irodai környezetben már szabvánnyá vált, az ipari környezetben is egyre fontosabbá válik. Az ipari adatkábelek kihívása abban rejlik, hogy az egyre magasabb adatsebességet még zord ipari környezetben is megbízhatóan továbbítsák.
Az ipari Ethernet hálózati switchek, amelyeket gyakran egyszerűen csak Ethernet-kapcsolóként vagy ipari kapcsolóként emlegetnek, ennek alapvető elemei. Ezek réz vagy optikai patchkábelen keresztül egy hálózatban összekapcsolnak valamennyi Ethernet-képes eszközt. Mintegy a helyi számítógépes hálózatok fizikai összekapcsolására szolgálnak, és biztosítják az adatok cseréjét vagy közös használatát.
A switchek egy hálózat aktív komponensei közé tartoznak, és manapság már nem csak adatközpontokban vannak jelen, hanem a termelő berendezések gépkezelő szekrényeiben is. A switchek a kapcsolószekrényben lévő kalapsínre, ipari állványokra vagy közvetlenül a gépre szerelhetők.
A switch feladata? Az adatcsomagok célzott és zavartalan továbbítása.
A kapcsolók csak azoknak a hálózati résztvevőknek továbbítják az adatcsomagokat, amelyeknek azokat fogadniuk kell (közvetlen útválasztás). A switchek több porttal rendelkeznek a különböző vevőeszközök csatlakoztatásához. Ezek a portok általában teljes duplexképességűek, azaz egyidejűleg képesek csomagokat küldeni és fogadni.
Melyek a hálózati switchek legfontosabb tulajdonságai?
Automatizációs komponensek nagyszabású hálózatba szerelése
Zökkenőmentes együttműködés
A switchek megakadályozzák az adatcsomagok ütközését vagy az adatcsomagok hibás továbbítását, amely a csatlakozás meghibásodásához és termelési zavarokhoz vezetne.
Nagy teljesítményű átvitel
Robusztus felépítés
Hogyan működnek a switchek?
A switchek különböző közvetítési módokat tudnak kezelni.
Ha egy switch adatcsomagot kap, a következő történik (IEEE 802.3 szerint):
Közvetítő mód Store&Forward
- A teljes adatcsomag fogadása után, azt időközi tárolásnak vetik alá (pufferelés).
- Az adatcsomag hibátlansága ellenőrzésre kerül (a CRC ellenőrző összeg segítségével).
- Az adó MAC-címét kiolvassák, és összevetik a forráscím-táblázatban (SAT) található célcímekkel.
- Ha a teljes adatcsomag hibátlan, azt továbbítják a célcímre.
Mire szolgál a MAC-cím?
A MAC médiahozzáférés-ellenőrzést (Media Access Control) jelent. Ez egy hálózati eszköz egyértelmű azonosítására szolgáló címspecifikáció. Csak ennek a címnek a segítségével kommunikálhatnak egymással a résztvevők egy helyi hálózatban.
A MAC-cím 48 bit hosszú, ill. 12 számjegyű. Az első 6 számjegy nem változtatható, ezek a készülékgyártóra vonatkozó információkat tartalmaznak.
Példa egy LAPP MAC-címre: LAPP-CÍM: 7C-F9-5C-E6-49-03
Közvetítési mód Cut-Through
- A beérkező adatcsomag esetén csak a 6 bájtot ellenőrizik a célcímre vonatkozó adatokkal rendelkező hibák szempontjából.
- Az adó MAC-címét kiolvassák, és összevetik a forráscím-táblázatban (SAT) található célcímekkel.
- Ha az adatcsomag a célcím tekintetében hibamentes, akkor azt továbbítják a célcímre. Ez azt jelenti, hogy a hibás frame-ek is továbbításra kerülnek.
- A fogadó switch hibaellenőrzést hajt végre, amelynek során egy hibás frame-et végül elvetnek.
A Cut-through közvetítés során, a Store&Forward-dal ellentétben, nem várunk addig, amíg a frame teljesen meg nem érkezik, és nem történik hibaellenőrzés CRC ellenőrzőösszeg segítségével. Ez alacsonyabb lappangást biztosít, ami néha nagyon kívánatos adatátvitel esetén. A Store&Forward ezzel szemben magasabb minőséget tesz lehetővé az adatátvitelben.
Nem minden switch egyforma
Egyszerű Layer-2 switchek
Az egyszerű switchek, vagyis a Layer-2 switchek a biztonsági rétegben, az OSI-modellben a második rétegben dolgoznak. Ők „csupán” arról gondoskodnak, hogy a LAN-on belül kapott adatcsomagok hiba nélkül kerüljenek továbbításra és elosztásra (switching).
A Layer 2-ben a switching a MAC-címek meghatározásával történik.
A Layer-2 switchek nem kommunikálnak a saját LAN-on kívüli switchekkel.
Mire szolgál az IP-cím?
Az IP az Internet-protokollt jelöli. Ez egy hálózati készülék egyértelmű azonosítása és címezése céljából történő címadat – akár a hálózaton kívül is. A különböző hálózatok résztvevői csak e cím segítségével kommunikálhatnak egymással.
Az IP-cím 32 bit (IPv4) vagy 128 bit (IPv6) hosszú. A hálózati címre és a host-címre vonatkozó információkat tartalmaz.
Példa egy IPv4 címre 192.168.1.10
Layer-3 switchek további funkciókkal
Ezzel szemben olyan switchek állnak, amelyek egy LAN-on belül az adatcsomagok továbbítása mellett több LAN-hálózatot és VLAN-t (Virtual Local Area Networks) kötnek össze egymással, és emellett útválasztási képességekkel (routing) rendelkeznek. Ezeket a switcheket Layer-3 switcheknek is nevezzük, mivel az OSI-modellben a 3. rétegben, a közvetítő rétegben működnek. Az adatcsomagokat IP-cím alapján továbbítják.
A megfelelő routerekkel szemben azonban nem hoznak létre csatlakozást az internethez.
Mi a menedzselhető switch?
A menedzselhető switch a nem menedzselhetőhöz képest menedzsmentfunkciókat kínál. Ez diagnosztikai és felügyeleti lehetőségeket, valamint az adatok magasabb védelmét eredményezi a hálózat számára.
Ismerje meg a különbségeket:
Menedzselhető switch
Lehetővé teszi a hálózat „menedzselését”
Tulajdonságok
Több menedzsmentfunkciót kínál a
- diagnosztikához
- Védettség
- Felügyelet
- A hálózat feltételes vezérlése
Előnyök
- (Átfogóan) konfigurálható
- A redundáns áramellátásnak köszönhetően véd a csatlakozás meghibásodása ellen
- Magas szintű adatvédelmet nyújt
- Lehetővé teszi a távdiagnosztikát
Felhasználás
- Nagyobb, összetettebb hálózatokhoz, nagy adatcsomagmennyiséggel és intenzív hálózati kihasználtsággal.
Nem menedzselhető switch
NEM teszi lehetővé a hálózat „menedzselését”
Tulajdonságok
- Nem kínál irányítási funkciókat
Előnyök
- Nincs szükség konfigurációra
- A Plug&Play elv szerint működik
- Olcsó
Felhasználás
- Kisebb, egyszerű hálózatokhoz, pl. portok sokszorosításához.
Szüksége van segítségre a switch-választás során?
A LAPP Ethernet-switcheket az ETHERLINE® ACCESS termékcsaládban találja. Switcheink, menedzsmentfunkciókkal és anélkül, az alábbiakat tekintve különböznek egymástól:
- portok száma (4-től 16-ig)
- Tulajdonságok
- Támogató protokollok
- IP-védettségi osztály (IP 20-tól IP 67-ig)
- hőmérsékletállóság (-40°C-ig, valamint +75°C-ig)
- beszerelés helye (kapcsolószekrényben vagy kívül)
A webáruház kifinomult szűrési kritériumai segítenek gyorsan eljutni a kívánt termékhez.
Miért vásároljon LAPP-switcheket?
Protokollfüggetlen szakértelmünknek köszönhetően a gyár-, épület- és folyamatautomatizáláshoz szükséges alkatrészek és rendszermegoldások széles skáláját kínáljuk ügyfeleink számára.
Protokollfüggetlenség
Teljes beszerzés
Termékeink áttekintése
IP67 switchek decentralizált alkalmazásokhoz
Jellemzők
- PROFINET és nem menedzselhető
- 8 port (10/100Base-T(X)) D-kódolt M12 dugaszolható csatlakozóhoz
- 100 Mbit/s adatátviteli sebesség
- Támogatott PROFINET CC-B switch: MRP (kliens), LLDP, DCP, SNMP
- A nem menedzselhető switch támogatja a PROFINET CC-A-t
- Feszültségtartomány: 18 - 30 VDC (M12 L-kódolt)
- Hőmérséklettartomány: -40°C-tól 75°C-ig
Előnyök
- Közvetlen telepítés a terepen
- M12 csatlakozások
- Tömítettség
- Rezgésálló
GSDML xml
GSDML bmp
Használati útmutató
NAT router tűzfalfunkcióval
Jellemzők
- NAT (Basic NAT, NAPT) és port továbbítás
- Integrált tűzfalfunkció
- RJ45 portok: 10/100BaseT(X)
- Hőmérséklettartomány: -40°C-tól 75°C-ig
- Feszültségtartomány: 18 – 30 VDC
- UL 61010
Előnyök
- Kompakt kialakítás, nagy port-sűrűséggel
- A meglévő hálózatokba történő csökkentett telepítési ráfordítás
- Egyszerű konfiguráció a webes illesztőfelület segítségével
- Helytakarékos és ipari kalapsínes szerelés
NAT/tűzfal aktuális firmware
NAT/tűzfal módosítási előzmények
Felhasználói kézikönyv
QuickStartGuide
PROFINET® switchek lapos kiszerelésben
Jellemzők
- PROFINET® switchek 4, 8 és 16 porttal
- PROFINET® Conformance Class B
- PROFINET® telegrammok priorizálása
- LLDP szomszédsági felismerés
- RJ45 portok: 10/100BaseT(X)
- Hőmérséklettartomány: -40°C-tól 75°C-ig
- Működési feszültség: 18 – 30 VDC
- UL 61010
Előnyök
- Kompakt kialakítás, nagy port-sűrűséggel
- Egyszerű konfiguráció a webes illesztőfelület segítségével
- Helytakarékos és ipari kalapsínes szerelés
PROFINET 4 portos GSDML xml
PROFINET 16 portos GSDML xml
PROFINET 4 port GSDML bmp
PROFINET 8 port GSDML bmp
PROFINET 16 port GSDML bmp
IP Set szerszám
PROFINET 4 portos kapcsoló - aktuális firmware
PROFINET 8 portos GSDML xml
PROFINET 8 portos kapcsoló - aktuális firmware
PROFINET 16 portos kapcsoló - aktuális firmware
QuickStartGuide
Felhasználói kézikönyv
Nem menedzselhető switchek lapos kiszerelésben
Jellemzők
- Switchek 5, 8 és 16 porttal
- RJ45 portok: 10/100BaseT(X)
- Hőmérséklettartomány: -25°C-tól 60°C-ig
- Feszültségtartomány: 18 – 30 VDC
- UL 61010
Előnyök
- Kompakt kialakítás, nagy port-sűrűséggel
- PROFINET® támogató készülék
- Helytakarékos és ipari kalapsínes szerelés
Használati utasítás a 8 portos, nem menedzselt Ethernet switchhez
Használati utasítás a nem menedzselhető Ethernet switch 5 porthoz
Használati utasítás a nem menedzselhető 16 portos Ethernet switch-hez
Menedzselhető switchek
Jellemzők
- Kapcsolók 6 és 8 RJ45 porttal, 10/100 BaseT(X)
- Kapcsolók 8 RJ45 porttal és 2 SFP 10/100/1000 BaseT(X) porttal
- Packet pufferméret: 1 Mbit
- Redundáns tápellátás: 24 VDC
- Támogatott protokollok: HTTP, Telnet, EtherNet/IP, Modbus/TCP, IPv6, és sok egyéb
- Hőmérséklettartomány: -40°C-tól 75°C-ig
- UL 61010
- Ütés: IEC 60068-2-27
- Szabadesés: IEC 60068-2-32
- Rezgés: IEC 60068-2-6
Előnyök
A legrugalmasabb és globálisan elérhető megoldások egy kézből
Felhasználói kézikönyv
Hardver telepítési kézikönyv (HIM) az ETHERLINE ACCESS M06T-2GEN / M08T-2GEN / M08T02SFP / M08T02GSFP készülékhez
Nem menedzselhető switchek
Jellemzők
- Switchek 5, 8 és 16 porttal
- RJ45 portok: 10/100 Base T(X)
- RJ45 portok: 10/100/1000 T(X) alap
- Packet pufferméret: 1 Mbit
- Broadcast storm protection
- Redundáns tápellátás: 24 VDC
- Hőmérséklettartomány: -10°C-tól 60°C-ig
- UL 61010
- Ütés: IEC 60068-2-27
- Szabadesés: IEC60068-2-32
- Rezgés: IEC 60068-2-6
Előnyök
A legrugalmasabb és globálisan elérhető megoldások egy kézből