Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Y-elosztó szenzor-aktorhoz és terepi buszhoz

A szenzor/aktor-vezetékezéshez

A LAPP Y-elosztók a két szenzor/aktor-jel egyszerű, egy résre történő összekapcsolására szolgálnak. Az Y-elosztók M8 és M12 változatban kaphatók.

Kategóriák

Hálózati és elosztó komponensek
Szenzor-aktor és terepi busz elosztás
Szűrők
  • Általános információk
    • Terméktípus
      • Konfekcionált szenzor/aktor-kábel
    • Márka
      • UNITRONIC®
    • Hossz
      • 2.0 m
      • 0.3 m
      • 0.6 m
      • 1.0 m
      • 5.0 m
      • 10.0 m
    • Súly
      • 0.034 kg
      • 0.049 kg
      • 0.036 kg
      • 0.047 kg
      • 0.048 kg
      • 0.05 kg
      • 0.051 kg
      • 0.065 kg
      • 0.066 kg
      • 0.075 kg
      • 0.082 kg
      • 0.087 kg
      • 0.088 kg
      • 0.089 kg
      • 0.107 kg
      • 0.109 kg
      • 0.111 kg
      • 0.153 kg
      • 0.154 kg
      • 0.169 kg
      • 0.178 kg
      • 0.179 kg
      • 0.181 kg
      • 0.256 kg
      • 0.496 kg
    • Csomagegység (VPE)
      • 1.0
    • érvényes terepi busz vagy Ethernet-rendszer
      • Sensor/Actuator
  • Termék felépítése
    • Vezeték mérete
      • 3X
    • Erek száma
      • 3.0
    • Árnyékolt
      • Nem
    • Teljes magasság
      • 14.8 mm
      • 20.0 mm
      • 28.0 mm
      • 34.5 mm
    • Kódolt
      • Igen
    • Külső burkolat alapanyaga, rövid alak
      • PUR
    • Ház alapanyaga
      • termoplasztikus poliuretán
    • Ház alapanyaga, rövid alak
      • TPU
  • Terméktulajdonságok
    • Alkalmazási terület
      • Energialánc
    • Csatlakozási ciklusok min. száma
      • 100
    • IP védettségi mód
      • IP 65
      • IP 67
      • IP 68
    • Min. szerelési hőmérséklet
      • -25.0 °C
      • -20.0 °C
    • Max. szerelési hőmérséklet
      • 80.0 °C
    • Szakítószilárdság, konfekcionálás után
      • 4 N
  • Tanúsítványok és szabványok
    • Tanúsítványok
      • CE-jelöléssel
      • UL-listázott
      • cUL listás
    • EAC-tanúsítású
      • Nem szükséges
    • EAC tanúsítási szám
      • Отказное письмо № 40
    • UL-tanúsítás
      • szerint UL 2238 (e-file number: E249137)
    • Termékszabvány IEC szerint
      • M12 IEC 61076-2-101 szerint
      • M8 IEC 61076-2-104 szerint
Eredmények (3)