Az Ethernet-kábelek (más néven Ethernet-kábelek) stabil adatátvitelt biztosítanak az Ethernet-hálózatokban - még szélsőséges körülmények között is. A portfólióban olyan robusztus változatokat talál az Industrial Ethernet és a PROFINET számára, amelyek megfelelnek a nemzetközi szabványoknak, és csökkentik a leállási időket a termelésben.
- 2.0
- 4.0
- 6.0
- 8.0
- 16.0
- Élelmiszeripar
- Intralogisztika és anyagmozgatás
- Egészségügy és gyógyszeripar
- Kiszerelés
- Konfekcionálógépek
- Robotika
- Autóipar
- Szerszámgépek
- Mezőgazdasági és erdészeti gépek
- Napenergiás rendszerek
- Építőipari gépek
- Energia
- Feldolgozóipar
- Felvonók és liftek
- Vasúti járművek
- Fűtés, szellőzés, légkondicionálás és hűtés
- Hajók és csónakok
- Energialánc
- Festoon
- Fixen telepítve
- Rugalmas
- fix fektetés
- torzió
- Időjárásálló
- Kémiailag ellenálló
- Olajálló
- PWIS-mentes
- UV-álló
- halogénmentes
- Ózonálló
- Üzemanyag-álló
- CE-jelölés
- CSA-tanúsítású
- DNV tanúsítással
- Ecolab tanúsítású
- Tűzvédelem vasúti járművekhez ellenőrizve
- Tűzállóság UN/ECE-R118 szerint vizsgálva
- UL-elismert
- UL-listázott
- VDE-tanúsítású
- cUL listás
- cUR elismert
Mi az Ethernet-kábel?
Az Ethernet-kábel, más néven Ethernet-kábel, az Ethernet-szabványnak megfelelően a vezetékes hálózatokban a stabil és gyors adatátvitel alapját képezi. Az alkalmazás területétől függően LAN-kábel, hálózati kábel vagy patchkábel néven is ismert.
Az iparági alkalmazásokhoz különösen robusztus Ethernet-kábelek állnak rendelkezésre - ezek az úgynevezett ipari Ethernet-kábelek. Mechanikai és kémiai szempontból ellenállóak, és igényes környezetre tervezték őket, hogy minimalizálják az állásidőt és biztosítsák a rendszer rendelkezésre állását.
Az Ethernet szabvány lehetővé teszi az adatcsomagok megbízható továbbítását otthoni hálózatokban, irodai berendezésekben és ipari környezetben. Az ipari Ethernet (IE) gyakran használatos az iparágban - egy bővítő speciális protokollokkal, mint például a PROFINET vagy az EtherCAT, , amely lehetővé teszi a kritikus folyamatokat.
Az Ethernet-kábeleket előre összeállítva, megfelelő dugaszoló csatlakozókkal szállítjuk, ami megkönnyíti a hálózati kapcsolatok létrehozását és szétkapcsolását. Akár előre konfekcionált megoldásként, akár testre szabhatóan, maximális hatótávolságot, sebességet és stabilitást kínálnak a rézalapú adatátvitelhez, egyszerűsítve a tervezést és csökkentve a karbantartást.
Az Ethernet-kábelt gyakran Ethernet-kábelnek, Ethernet patchkábelnek, LAN-kábelnek vagy akár hálózati kábelnek is nevezik. Ez utóbbi megnevezéseket általában konfekcionált kábelekkel és patchkábelekkel kombinálva említjük.
Annak érdekében, hogy Ön mindig megtalálja az alkalmazásának megfelelő kábelt, összeállítottuk az Ön számára fontos tényeket.
Hogyan épül fel egy Ethernet-kábel?
Az alkalmazástól függően egy Ethernet-kábel felépítése eltér az érpárok száma, a kábelkeresztmetszet, a burkolat anyagai és néhány egyéb jellemző tekintetében.
Az Ethernet-kábelek alapszerkezete azonban - az érpárok számától eltekintve - minden Ethernet-kábel esetében hasonló. Az alábbiakban két járatos felépítést mutatunk be példaként.
E tulajdonságok némelyike, mint pl. az FC belső burkolat vagy az alumínium-kasírozású műanyag fólia, opcionális, és az igényektől függően nem minden ETHERNET-kábelhez tartozik.
Milyen sodrattípusokat használnak Ethernet-kábelek esetén?
Az adatkábeleknek gyakran rugalmasnak és elasztikusan kell lenniük, ugyanakkor elektromágneses interferenciával szemben is védelmet kell nyújtaniuk. E tulajdonságok biztosítása érdekében a kábeleket gyártás során sodorják.
Az Ethernet-hálózatokban az adatátvitelhez általában négy-, illetve nyolceres kábeleket használnak. Az ezen alkalmazási terület követelményeinek való megfelelés érdekében gyakran használnak Twisted Pair sodratot, valamint csillagnégyes sodratot.
Mi a Twisted Pair sodrat?
A Twisted Pair-sodrat esetén 2 ér egymással párba van sodorva. Ezt követően a keletkező érpárok összesodródnak. A sodrás következtében a minimálisra csökken a jelek kölcsönös egymásra hatása az érpárokban, de ehhez nagyobb kábelátmérőre van szükség.
Milyen követelményeket támasztanak az Ethernet-kábelekkel szemben irodai és ipari területen?
Az Ethernet-kábelnek mindenekelőtt képesnek kell lennie az adatok gyors és megbízható továbbítására. Különösen ipari környezetben, ugyanakkor ellenállónak kell maradnia az interferencával vagy külső zavarokkal szemben, és valós időben kell szolgáltatnia az adatokat.
A követelmények különböznek az otthoni vagy irodai kábelezéshez használt Ethernet-kábelek és a megbízható ipari Ethernet-hálózathoz szükséges kábelek között.
A legfontosabb hálózati különbségek áttekintése
| Otthoni és irodai Ethernet | Ipari Ethernet | |
|---|---|---|
| 1 | Fix épületinstalláció | Egyedi, berendezéstől függő hálózatépítés |
| 2 | Rugalmas csatlakozási lehetőségek | Az Ethernet-kábel robusztus tulajdonsága |
| 3 | Kábelkonfekciók | Terepen konfekcionálható csatlakozások |
| 4 | Legtöbbször csillagtopológiás felépítés | Többnyire redundáns gyűrűtopológiák |
Az otthoni és irodai hálózatban a kész Ethernet-kábelek általában megfelelőbbek a rugalmas csatlakozási lehetőségek, és így a hálózati kábel gyakori „újracsatlakoztatása“ miatt. Ezzel szemben az ipari Ethernet-hálózatban a zord környezet, a helyhiány és az egyedi kábelhosszra vonatkozó követelmények azt jelentik, hogy az Ethernet-kábeleket egyedileg és közvetlenül a helyszínen lehet összeszerelni. Ez lehetővé teszi, hogy optimálisan alkalmazkodjanak a környezeti feltételekhez.
Mit kell figyelembe venni egy Ethernet-kábel kiválasztásakor?
A hálózaton belüli adatátvitel minősége és megbízhatósága lényegesen függ a megfelelő Ethernet-kábel kiválasztásától. A megfelelő Ethernet-kábelt ezért jóval azelőtt kell kiválasztani, hogy elkezdené a hálózat összes komponensének bekötését. A kiválasztás során a következőket kell szem előtt tartani:
Szükséges vezetőosztály
Várható alkalmazási terület
Szükséges jóváhagyás és kábelhossz
Milyen átviteli protokollok léteznek az ipari Ethernethez?
Az ipari területen speciális protokollokat használnak, mint a PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT vagy CC-Link IE. Ezek a protokollok kibővítik a klasszikus Ethernetet, így a gyárak vagy termelőüzemek magas követelményei is kielégíthetők. Fontos előnyök:
- Az ipari Ethernet – a terepi buszrendszerekhez hasonlóan – jobban felismeri és feldolgozza a gyári környezetben bekövetkező zavarokat.
- Az ipari Ethernet jobban teljesíti a gyárak követelményeit, ezért különösen alkalmas zord környezetben történő használatra.
- Adatütközések esetén az ipari Ethernet gyorsabb és jobb reakcióidőket kínál a gyárcsarnokokon belül.
Az ágazattól vagy alkalmazási területtől függően a LAPP az ETHERLINE® ipari Ethernet portfólióval megfelelő megoldást kínál méterárukhoz. A különböző protokollokat, mint a PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT vagy CC-Link IE, ETHERLINE® Ethernet-kábeleink kezelik.
Annak érdekében, hogy az Ön alkalmazásához tökéletes Ethernet-kábelt találjon, többek között a következő szabványokat kínáljuk:
- CC-Link IE
- EtherCAT®
- EtherNet/IP®
- Modbus TCP
- Powerlink®
- PROFINET
Milyen kábelkategóriák vannak?
A rézalapú Ethernet-kábelek az átviteli sebességtől függően 2 vagy 4 vezetékpárt használnak. A DIN EN 50173 és az ISO/IEC 11801 szabványok szerint kategóriákra (CAT) vannak osztva.
Jellemzően különbséget teszünk a Cat. 5/Cat. 5e, Cat. 6/Cat.6A és Cat.7/Cat.7A osztályok között, melyek átviteli teljesítménye 10/100 Mbit/s-tól 10 Gbit/s-ig terjed.
Ezek az Ethernet-kábelek analóg és digitális jelek átvitelére szolgálnak 1000 MHz-ig terjedő frekvenciatartományban (a csatlakozó kompatibilitásától függően), és teljesítményosztályukhoz hasonlóan különböző módon védettek az elektromágneses zavarokkal szemben.
Melyik vezetékosztályt kell választani Ethernet-kábelekhez?
Különösen az ipari területen, ahol az Ethernet-kábeleket az épületinfrastruktúra kábelezésén kívül lineáris mozgó alkalmazásokban, ipari robotokban, kapcsolószekrényekben, kábeltáblákra telepítve és vonóláncokban használják, ügyelni kell a megfelelő vezetékosztály kiválasztására.
A vezetékosztályokat három fő kategóriára osztják, amelyeket a vezeték keresztmetszetén hátul található /1, /7 vagy /19 rövidítésekkel azonosítanak (pl. AWG24/1). Ez a rövid megnevezés a kábelben lévő egyes vezetők számából adódik. Áttekintésünkben bemutattuk Önnek a vezetékosztályokat:
Tömör vezeték
Rövid megnevezés: /1
Az Ethernet-kábel alkalmazási területe: fix telepítéshez
Alkalmazási példa: kábeltálca / épületszerkezet
Sodrott vezető / 7-huzalos
Rövid megnevezés: /7
Az Ethernet-kábel alkalmazási területe: rugalmas alkalmazásokhoz
Alkalmazások: patchkábel / kapcsolószekrény
Sodrott vezető / 19-huzalos
Rövid megnevezés: /19
Az Ethernet kábel alkalmazási területe: rendkívül rugalmas alkalmazásokhoz
Alkalmazások: Energialánc / ipari robotok
Ezen a ponton a PROFINET rendszert szeretnénk kiemelni az Ön számára. A PROFINET az átviteli protokoll mellett nemzetközi szinten is meghatározza a gyártószigeteken belüli és közötti kábelezés típusspecifikációját. A rendszer ezzel megoldást biztosít minden ipari kommunikációs rendszerhez. A rézalapú átviteli médiumok mellett a szabvány optikai csatlakozórendszereket is szabványosít.
A PROFINET-irányelv szerinti típusspecifikáció három Ethernet-kábeltípust határoz meg, amelyek alapján a felépítés, valamint a mechanikai és elektromos követelmények pontosan meg vannak határozva.
| Párok száma / teljesítménytípus | A típus | B típus | C típus |
|---|---|---|---|
| Felhasználás | fix telepítéshez | rugalmas telepítéshez | speciális alkalmazásokhoz |
| 2 páros (2x2) | AWG22/1 | AWG22/7 | AWG22/1...19 |
| 4 páros (4x2) | min. AWG23/1 | min. AWG23/7 | min. AWG24/1...19 |
Milyen burkolatanyagok léteznek Ethernet-kábelekhez?
Az alkalmazási céltól, illetve alkalmazástól függően megfelelő kábelre van szüksége, megfelelő érszigetelő- és burkolatanyaggal. Az Ethernet-kábelek négy jellemző burkolatanyaga:
- poliuretán (PUR)
- polivinil-klorid (PVC)
- FRNC burkolatanyagok (lággátló, nem korrozív)
- polietilén (PE)
Minden burkolatanyag különleges tulajdonságokkal rendelkezik, mint például alacsony füstkibocsátás, ami különösen előnyös épületekben bekövetkező tűzesetek esetén, amikor az embereket evakuálni kell az épületekből. Az olajálló burkolatanyagok viszont nagyon jól alkalmazhatók a hűtő- és kenőolajokkal nagymértékben érintkező gyártósorokon. A LAPP ETHERLINE® kábelek anyagát a webáruházunkban található termékleírásokból ismerheti meg.
Hogyan védik az Ethernet-kábeleket az elektromágneses zavarokkal szemben?
Az Ethernet-kábelek árnyékolásának elvileg három különböző módja létezik. Mivel azonban vannak olyan Ethernet-kábelek is, amelyek egyáltalán nem rendelkeznek EMC-árnyékolással, a terméktulajdonságok között valójában négy olyan jelölés van, amely az EMC-árnyékolásból adódik.
- Árnyékolatlan vagy fóliázatlan, "U" (Unsheathed) vagy /"U" (Unfoiled)
- Ónozott rézfonat vagy rézcsomagolás, "S" (köpenyes)
- Alumínium-laminálású műanyag fólia: „F“ (fóliázott)
- Sodrott párok, "TP" (sodrott pár)
A terméktulajdonságok között ezért olyan adatok találhatók, mint pl. S/FTP. Ha figyelembe veszi a fenti táblázatot, ez annak köszönhető, hogy ez egy árnyékolt/fóliázott Twisted Pair Ethernet-kábel. Ez tehát egy rézfonattal és sodrott huzalpárokkal ellátott kábel, amely páronként alumínium-kasírozású műanyag fóliával van burkolva.
A ferde vonal a teljes árnyékolást választja el a vezetékpáros árnyékolástól. Azaz a ferde vonaltól balra minden adat a teljes árnyékolásra vonatkozik, míg a ferde vonaltól jobbra eső adatok az egyes vezetékpárok árnyékolására vonatkoznak.
Milyen Ethernet-kábelek vannak a LAPP-nál?
A LAPP-nál ETHERLINE® kábeleinkkel megfelelő terméket kínálunk szinte minden olyan ipari alkalmazáshoz, amely gyors, zavarmentes és robusztus adatátvitelt igényel. Ha mindennek gyorsan kell történnie, és szüksége van némi kezdeti útmutatásra, itt talál egy nagyjából áttekintést: