Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Optikai kábelek

A leggyorsabb, hibamentes adatátvitelhez, különösen nagy távolságokon keresztül


Az optikai kábelek az első választás, ha nagy adatátviteli sebességről, EMC-zavaroktól való mentességről és nagy átviteli távolságokról van szó zord ipari környezetben. Az útmutató fülön elmagyarázzuk a legfontosabb alapokat, kiválasztási kritériumokat és gyakorlati ajánlásokat, hogy gyorsan megtalálja a megfelelő optikai kábelt az alkalmazásához a boltban.

Töltse le az optikai kábelek ismertetőjét most

Az optikai jelek átviteli eszközeként szolgáló optikai vezetők egyre népszerűbbek az Ethernet-hálózatokban történő adatátvitel során. Az optikai kábel alkalmazási területétől és típusától függően a legnagyobb sebesség érhető el vele nagy távolságon, továbbá bővíthetősége révén tökéletes érvként szolgálnak a fenntartható hálózatépítés mellett. Elmagyarázzuk, hogy mik az optikai vezetők, hogyan különböztethetők meg egymástól, és milyen előnyökkel jár az optikai kábel használata.

Kategóriák

  • Optikai kábel
  • Optikai érvezető
  • Napenergiás rendszerek
  • Felvonók és liftek
  • Fűtés, szellőzés, légkondicionálás és hűtés
  • Energialánc
  • Fixen telepítve
  • Kültéri felfüggesztés
  • Rugalmas
  • torzió
  • Időjárásálló
  • Olajálló
  • UV-álló
  • halogénmentes
Szűrők
  • Általános információk
    • Optikai kábel típusa
      • GOF
      • PCF
      • POF
    • Az értékesítési cikk vége
      • Nem
    • Terméktípus
      • Optikai kábel
      • Optikai érvezető
    • Iparági szegmens
      • Napenergiás rendszerek
      • Felvonók és liftek
      • Fűtés, szellőzés, légkondicionálás és hűtés
  • Termék felépítése
    • Száltípus
      • Egymódusú szál
      • Többmódusú szál
    • A-optikai kültéri kábel
      • A-DQ(ZN)(SR)2Y
      • A-DQ(ZN)2Y
      • A-DQ(ZN)B2Y
      • A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y
      • A/J-V(ZN)H11Y
      • AT-VQ(ZN)HB2Y
    • J optikai beltéri kábel
      • A/J-V(ZN)11Y
      • J-V(ZN)H
      • J-V(ZN)H11Y
      • J-V(ZN)HH
      • J-V(ZN)Y(ZN)11Y
      • J-V(ZN)YY
      • J-V2Y
      • J-V2Y(ZN)11Y
      • J-V4Y(ZN)11Y
      • J-V4Y(ZN)Y
    • Szálak száma
      • 8.0
      • 12.0
      • 4.0
      • 24.0
      • 2.0
      • 48.0
      • 6.0
      • 96.0
      • 1.0
      • 72.0
      • 36.0
      • 144.0
    • Az optikai kábel osztályozása
      • Géltöltésű kötegkábel
      • Kábel sodrott, géltöltésű kötegelt csövekkel
      • Légvezeték
      • felosztható beltéri kábel
      • felosztható breakout-kábel
      • felosztható kültéri kábel
      • felosztható univerzális kábel
    • Vasalattal
      • Igen
      • Nem
    • Feszülésmentesítés
      • Aramid fonal
      • Viszkózszálból készült fonal
      • Üvegfonal
  • Terméktulajdonságok
    • Rögzítés típusa
      • Földalatti kábelfektetés
      • Kábelvezető csatorna
      • Befúvás üres csőrendszerekbe
    • Optikai kábel, szálkategória
      • OS2
      • OM2
      • OM3
      • OM1
      • OM4
    • PROFINET®-alkalmazás
      • B típus
      • C típus
    • Alkalmazási terület
      • Energialánc
      • Fixen telepítve
      • Kültéri felfüggesztés
      • Rugalmas
      • torzió
    • Terméktulajdonságok
      • Időjárásálló
      • Olajálló
      • UV-álló
      • halogénmentes

Eredmények

(28)

Mi az az optikai vezető?


Az optikai kábelolyan adatátviteli vezeték, amelyben a jeleket fény formájában, üveg- vagy műanyag szálakon keresztül továbbítják. Az optikai kábelek, más néven üvegszálas kábelek vagy optikai kábelekg, nagy sávszélességet és nagy hatótávolságot tesznek lehetővé, ideálisak a modern iparági és informatikai hálózatok számára. 

Az üvegszálas kábelek kifejezést gyakran használják a mindennapi életben. Pontosabban ez egy speciális típusú optikai kábel, amelynek szálai üvegből készülnek. Az "optikai kábelek" általános kifejezés azonban minden olyan kábelt magában foglal, amely fénytovábbító szálakat használ átviteli közegként - anyagtól függetlenül. 

A LAPP üvegszálas optikai szaktudása egy pillantásra

Fedezze fel a LAPP teljes optikai portfólióját. Töltse le brosúránkat most, és gyorsan megtalálja a megfelelő megoldást az Ön projektjéhez.
Töltse le az optikai kábelek ismertetőjét most

Miért fontos ez?


Az optikai kábelek képezik a modern üvegszálas hálózatok alapját. Nagy adatátviteli sebességeket és stabil csatlakoztathatóságot tesznek lehetővé az iparágban, az informatikában és a távközlésben. Azok, akik tisztában vannak a szerepükkel, a megfelelő technológiát választhatják a jövőbiztos hálózatokhoz. 

Szeretné azonnal megtalálni a megfelelő megoldást? Száloptikai konfigurátorunkkal pillanatok alatt konfigurálhatja az alkalmazásához tökéletes konfekciót. 

Konfigurálás most

Hogyan épül fel egy optikai kábel?


Az optikai kábel felépítése, pontosabban a szál szerkezete határozza meg a teljesítményét. Alapvetően három fő összetevőből áll.

Szerkezet röviden:


  1. Bevonat (bevonat és színkódolás, ha szükséges): Védi a szálakat a mechanikai hatásoktól 
  2. Burkolat (köpeny): Biztosítja a teljes visszaverődést és a fényt a magban tartja. 
  3. Mag: Vezeti a fényjelet 

A működési elv a teljes belső visszaverődésen alapul. A fényjelek a magban úgy továbbítódnak, hogy az illesztőfelületen visszaverődjenek a köpenyre. Ez azért lehetséges, mert a mag törésmutatója magasabb, mint a köpenyé. Ennek eredményeként a fény a magban marad, és nagy távolságokon szinte veszteségmentesen továbbítható.  

Optikai kábelek felépítése maggal, burkolattal és bevonattal, keresztmetszetben

A szerkezetre és a száltípusokra vonatkozó szabványok:


Az optikai kábelek megfelelnek az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az IEC 60794 és az ITU-T üvegszálakra vonatkozó ajánlásai, beleértve a G.652/G.657 szabványokat az egymódusúakra vonatkozóan. Ezek a szabványok meghatározzák a szálak fizikai tulajdonságait, alkalmazási területeiket és a vonatkozó mechanikai vizsgálati módszereket. 

Miért számít a szerkezet 

A fényjelek átvitelének hatékonysága olyan tényezőktől függ, mint a mag, a köpeny és a bevonat. Ezek befolyásolják a hatótávolságot, a sávszélességet és a robusztusságot - ami döntő fontosságú az igényes környezetben nyújtott teljesítmény szempontjából. 

Megjegyzés: A pontos szerkezet a száltípustól (POF, PCF, GOF) függően változhat. A részletek a következő szakaszban találhatók. 

Száltípusok áttekintése: POF, PCF és GOF


A megfelelő optikai kábel kiválasztása döntő fontosságú a hálózat teljesítménye szempontjából. Alapvetően háromféle száltípust különböztetünk meg: 

  • POF (Polymer Optical Fibre) – műanyag szál 
  • PCF (Polymer Cladded Fibre)– műanyaggal bevont üvegszál 
  • GOF (Glass Optical Fibre) - üvegszál 

Mindegyik típusnak sajátos tulajdonságai és alkalmazási területei vannak. Az alábbi áttekintés segít a kiválasztásban. 

SzáltípusAnyagHatótávolságSávszélességTipikus alkalmazás:
POFMűanyag (PMMA)Rövid távolságok (kb. 50 m-ig)akár 100 MbpsKapcsolószekrény, energialáncok
PCFÜvegszál műanyag köpennyelKözepes távolságok (kb. 100 m-ig)akár 100 MbpsIpar, üzemi hálózatok
GOFÜveg (kvarcüveg)Nagy távolságok (kb. 40 km-ig)akár 40 GbpsAdatközpontok, FTTH/FTTC, gerinchálózat

Anyag és szerkezet: Teljes egészében műanyagból készült (PMMA) száltípus: P980/1000, mag 980 μm, burkolat 1000 μm, bevonat 2200 μm. 

Tulajdonságok: 

  • Nagyon rugalmas, ideális mozgó alkalmazásokhoz, például energialáncokhoz. 
  • Érzéketlen az elektromágneses interferenciára, maga nem bocsát ki elektromágneses mezőket. 
  • Könnyen összeszerelhető, nincs szükség speciális szerszámokra. 

Felhasználási területek: 

  • Rövid távolságok az iparágban (pl. kapcsolószekrény, kábelvezető csatornák erősáramú kábelekkel). 
  • Ipari Ethernet (PROFINET, ETHERNET/IP). 

Fő jellemzője: 

  • A legkedvezőbb megoldás, de nagy csillapítással → Hatótávolság kb. 100-120 m-re korlátozódik. 

Anyag és szerkezet: K200/230 száltípusú üvegszál, mag 200 μm, burkolat 230 μm, bevonat 500 μm. 

Tulajdonságok: 

  • Jobb csillapítás és nagyobb sávszélesség a POF-nél 
  • Terepen konfigurálható, könnyű kezelhetőség 
  • Kompatibilis a meglévő POF rendszerekkel → ideális a frissítésekhez 

Felhasználási területek: 

  • Ipari alkalmazások közepes távolságokra (kb. 500 m-ig) 
  • Nagy gyárak, orvosi alkalmazások 

Fő jellemzője: 

  • Optimális költség-haszon arány a POF és a GOF között 

Anyag és szerkezet: Teljes egészében kvarcból készült (szilícium-oxid), egymódusú (E9/125, OS2) vagy többmódusú (G50/125 vagy G62,5/125, OM1-4). 

Tulajdonságok: 

  • Nagyon alacsony csillapítás → legnagyobb hatótávolságok és adatátviteli sebességek 
  • Egymódusú nagy távolságokra (akár 40 km), többmódusú helyi hálózatokhoz 
  • Terepi csatlakozókkal rögzíthető a LAPP oldalról FFC rendszerrel ellátott csatlakozókkal 

Felhasználási területek: 

  • Adatközpontok, FTTH, gerinchálózatok 
  • Szél- és napelemparkok 
  • Nagy sebességű hálózatok és jövőbiztos üvegszálas hálózatok 

Fő jellemzője: 

  • Prémium megoldás a maximális teljesítményért 

Egymódusú, többmódusú és szál kategóriák áttekintése


Az optikai kábeleknél két alapvető működési mód különböztethető meg:

Egymódusú: Nagyon kis magátmérőjű szálak (kb. 9 µm). Gyakorlatilag jeltorzítás nélkül továbbítják a fényt, és ideálisak nagy távolságokra és maximális sávszélességre, például gerinchálózati vagy FTTH-hálózatokban. 

Többmódusú: Nagyobb magátmérőjű szálak (50 vagy 62,5 µm). Itt a fényjelek egyszerre több útvonalon is haladhatnak, ami korlátozza a hatótávolságot, de ideális rövid és közepes távolságokra adatközpontokban vagy iparágakban. 

Ezeket az üzemmódokat a nemzetközi szabványok úgynevezett szálkategóriákra osztják: az OS az Optical Single-mode, az OM az Optical Multi-mode rövidítése . Ezek a kategóriák jelzik azokat az átviteli sebességeket és távolságokat, amelyekre az adott szálat tervezték. 

Azonnali használatra kész megoldást szeretne? Az optikai kábelkonfekcióinkkal a LAPP plug & play megoldást kínál

Előre konfekcionált optikai kábelek

Fedezze fel a teljesen előre konfekcionált egymódusú és többmódusú kábeleket különböző csatlakozókkal. Válasszon most.

Mi a különbség az SC és az LC csatlakozók között?


Az SC és LC csatlakozók az optikai kábelek leggyakrabban használt csatlakozói, de kialakításuk és alkalmazási területük tekintetében különböznek egymástól:

LC csatlakozó (Lucent csatlakozó)


  • Kivitel: kompakt, 1,25 mm-es szorítógyűrűvel 
  • Portsűrűség: Nagy 
  • Tipikus alkalmazások: Adatközpontok és nagy sűrűségű környezetek 

SC csatlakozó (előfizetői csatlakozó)


  • Kivitel: nagyobb 2,5 mm-es szorítógyűrűvel 
  • Portsűrűség: Kicsi, több helyet igényel 
  • Tipikus alkalmazások: FTTH és vállalati hálózatok 

A csatlakozókra vonatkozó szabványok


Mindkét csatlakozó elérhető egy- és többmódusú szálakhoz. Megfelelnek a nemzetközi szabványoknak:

  • IEC 61754-4 az SC esetében 
  • IEC 61754-20 az LC esetében  

Ezek a szabványok meghatározzák az iparági alkalmazások méreteit, tűréshatárait és kompatibilitását. A választás a helyigénytől, a meglévő hardvertől és a kívánt portsűrűségtől függ. 

Szeretné közvetlenül kiválasztani a megfelelő csatlakozókat?

Fedezze fel kínálatunkat a biztonságos és szabványoknak megfelelő csatlakozókhoz. 

Csatlakoztathatóság száloptikához

Válasszon megbízható csatlakozókat az egymódusú és többmódusú optikai kábelekhez. Rendeljen most.

Mi a különbség az optikai vezető és a rézkábel között?


Az optikai kábelek és a rézvezetékek alapvetően különböznek egymástól az adatátvitel módjában: 

  • Az optikai kábelek az adatokat fényjelek formájában, üveg- vagy műanyag szálakon keresztül továbbítják. 
  • A rézvezetők az elektromos jeleket elektronok segítségével továbbítják. 

Ezek a különbségek közvetlen hatással vannak a sebességre, a hatótávolságra és az interferenciára való érzékenységre, amelyek döntő fontosságúak a megfelelő technológia kiválasztásakor.

Az optikai kábelek előnyei a réz vezetékekkel szemben


  • Nagyobb sávszélesség: Optikai kábelek lényegesen nagyobb, akár 60 THz-es sávszélességet kínálnak szálanként. Ezáltal ideálisak az olyan adatintenzív alkalmazásokhoz, mint az ipar 4.0 és az adatközpontok. 
  • Nagy hatótávolságok: Erősítők és jelkondicionálók nélkül is nagy, akár 40 kilométeres hatótávolságot tesznek lehetővé, ami csökkenti a hardverköltségeket és a telepítési erőfeszítéseket. 
  • Alacsony érzékenység az interferenciára: Az optikai kábelek érzéketlenek az elektromágneses hatásokra. Ez azt jelenti, hogy a kommunikáció még nagy áramerősségű környezetben is biztonságos és interferenciamentes marad. 
  • Kompakt kialakítás: A kábelek kompaktak és könnyűek, ami egyszerűsíti a telepítést és csökkenti a telepítési költségeket. 
  • Adatlopás elleni védelem: Az optikai jeleket nehéz feltörni, ami növeli a kritikus alkalmazások adatbiztonságát. 

Optikai kábelek hátrányai a rézvezetőkkel szemben


  • Nincs segédenergia átvitele: A PoE-vel (Power over Ethernet) ellentétben az optikai kábeleken keresztül nem történik energiaátvitel. Az aktív alkatrészek ezért külön energiaellátást igényelnek. 
  • Jelátalakítás szükséges: Az optikai jeleket elektromos jelekké kell alakítani a köztes tároláshoz vagy erősítéshez, ami további hardvert igényel.*
  • Komplex konfekció: A csatlakoztatáshoz és a szereléshez néha speciális illesztőrobotokra van szükség, ami növeli a ráfordításokat

*Megjegyzés: SFP-moduljaink az SFP-kompatibilis ETHERLINE® ACCESS switch-ünkkel együtt átveszik az optikai jelek átalakítását. Ez azt jelenti, hogy nincs szüksége további hardverre. 

**Megjegyzés: Használja csatlakozóinkat FFC rendszerrel, speciális illesztőrobot nélkül. 

Összehasonlító táblázat: Optikai szál vs. vörösréz

KritériumOptikai kábelRéz kábel
SebességNagyon magas adatátviteli sebesség a nagy sávszélességnek és az alacsony csillapításnak köszönhetőenNagy adatátviteli sebesség, de korlátozott sávszélesség és magasabb csillapítás
SávszélességNagyon magas (60 THz-ig)Korlátozott
Hatótávolság (ismétlő nélkül)Legfeljebb 40 kmNéhány 100 m
Interferencia-érzékenységNincs elektromágneses interferenciaMagas EM interferencia
KöltségekMagasabb kezdeti költségek, de gyakran olcsóbb a nagy távolságok esetén.Kedvezőbb rövid távolságok esetén, magasabb költségek nagy távolságok esetén

Mit jelent ez az Ön tervezése szempontjából?


Az optikai kábelekkel biztosíthatja a jövőbiztos hálózatokat, elkerülheti a jelzavarokat, és maximális teljesítményt élvezhet - ami létfontosságú az ipar 4.0, az adatközpontok és az FTTH-alkalmazások számára. 

Szakértői tudás a LAPP-tól: 

Szeretne mélyebben elmerülni a réz- és üvegszálas kábelek közötti választás kérdésébe? A "Kábeltechnika összehasonlításban" című szakcikkünkben többet megtudhat: 

  • Melyik technológia a megfelelő az Ön alkalmazásához 
  • Hogyan különbözik az átviteli sebesség, a távolság és az elektromágneses összeférhetőség? 
  • Gyakorlati tippek a tervezéshez és a telepítéshez 

Kattintson ide a műszaki cikkért

Hol használnak optikai vezetőket?


Napjainkban az optikai kábelek nélkülözhetetlenek a modern adatátvitelhez, és számos iparágban és alkalmazásban használják őket.

A legfontosabb alkalmazások áttekintése:

Ipar és automatizáció

Az optikai kábelek interferenciamentes kommunikációt biztosítanak a gyártóüzemekben - még erős elektromágneses behatásokkal terhelt környezetben is. Ideálisak a távvezetékek, villanymotorok vagy frekvenciaváltók közvetlen közelében történő telepítéshez. 

Az Ön előnye: Biztonságos adatátvitel jelveszteség nélkül, még szélsőséges körülmények között is. 

IT és távközlés

Az adatközpontokban, az optikai hálózatokban és az FTTH/FTTC alkalmazásokban az optikai kábelek biztosítják a legnagyobb sávszélességet és a legnagyobb hatótávolságot.

Az Ön előnye: A jövőbiztos hálózatok az iparág 4.0 és a digitális átalakulás számára.

Orvostechnika

Optikai kábeleket kép- és fényvezetőként használnak endoszkópokban, mikroszkópokban és készülékvilágításban.

Az Ön előnye: Pontos adatátvitel és fényátvitel diagnosztikai és sebészeti alkalmazásokhoz.

Méréstechnika és szenzorok

Az optikai szenzorok, spektrométerek és optikai mérőműszerek optikai kábeleket használnak a mérési adatok továbbítására vagy a távolságok meghatározására.
 

Az Ön előnye: Nagy pontosság és megbízhatóság az érzékeny mérési folyamatokban.

Megoldásaink az Ön alkalmazásához


A LAPP-nál optikai kábeleket kínálunk szinte minden iparághoz és alkalmazáshoz. Kínálatunk a következőket tartalmazza: 

  • Halogénmentes, olajálló és hőálló kábelek igényes környezetben való használatra. 
  • Különböző burkolóanyagok beltéri és kültéri telepítéshez. 
  • Előre konfekcionált és a helyszínen csatlakoztatható megoldások a maximális rugalmasság érdekében. 
  • Tartozékok és szerszámok a gyors és biztonságos telepítéshez. 

Az Ön hozzáadott értéke: A jövőbiztos hálózatok és a maximális teljesítmény érdekében mindent egy forrásból kap.

Mit kell figyelembe venni egy optikai vezető kiválasztásakor? 


A megfelelő optikai kábel kiválasztása döntő fontosságú a hálózat teljesítménye és megbízhatósága szempontjából. A megfelelő megoldás megtalálásához a következő kritériumokat kell figyelembe vennie: 

Fontos kiválasztási kritériumok: 

  • Alkalmazás terület: Beltéri vagy kültéri telepítés, statikus vagy mozgó alkalmazások. 
  • Környezeti feltételek: Hőmérséklet, páratartalom, kémiai expozíció. 
  • Száltípus: POF, PCF vagy GOF - a tartománytól és a sávszélességtől függően. 
  • Működési mód: Egy- vagy többmódusú, beleértve a szálak kategóriáit is. 
  • Csatlakozók: A meglévő hardverhez igazítva. 
  • Maximális távolság: Néhány métertől akár 40 km-ig. 
  • Adatátviteli sebességek: 100 Mbps-tól 40 Gbps-ig. 

Miért létfontosságú ez az Ön infrastruktúrája számára 

A megfelelő választás megelőzi a hálózati hibákat, csökkenti a telepítési költségeket, és biztosítja, hogy infrastruktúrája a jövőben is megbízható maradjon. 

Optikai kábelkonfigurátor

Hozzon létre tökéletes száloptikai megoldást, pontosan az Ön alkalmazásához igazítva. Konfigurálás most