Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Telefonkábel

Az információs és kommunikációs technológiában való felhasználásra

A LAPP telefonkábelei telefonrendszerekben, telefonközpontokban és tűzjelző rendszerekben használhatók. A DIN VDE 0815-engedéllyel rendelkező telefonkábelek középületekben telepíthetők. Telefonkábeleink kültéri és beltéri használatra alkalmasak.

Kategóriák

Kábel
  • Telefonkábel
  • Telepítő kábel
  • 2.0
  • 4.0
  • 8.0
  • 20.0
  • 0.28 mm²
  • 0.5 mm²
  • Igen
  • PWIS-mentes
  • UV-álló
  • halogénmentes
  • CE-jelölés
  • VDE-tanúsítású
Szűrők
  • Általános információk
    • Iparági szegmens
      • Fűtés, szellőzés, légkondicionálás és hűtés
      • Mezőgazdasági és erdészeti gépek
      • Energia
      • Napenergiás rendszerek
    • Az értékesítési cikk vége
      • Nem
    • Terméktípus
      • Telefonkábel
      • Telepítő kábel
  • Elektromos mutatók
    • Maximális üzemi feszültség (nem energiaátadásra)
      • 300 V
    • Vizsgálati feszültség ér/ér
      • 0.5 kV
      • 0.8 kV
    • Ér/árnyékolás vizsgálati feszültség
      • 0.8 kV
      • 2 kV
  • Termék felépítése
    • Névleges vezetékátmérő (mm)
      • 0.6 mm
      • 0.8 mm
    • Párok száma
      • 1.0
      • 2.0
      • 3.0
      • 4.0
      • 5.0
      • 6.0
      • 8.0
      • 10.0
      • 12.0
      • 16.0
      • 20.0
      • 24.0
      • 30.0
      • 40.0
      • 50.0
      • 100.0
    • Névleges külső átmérő
    • A vezetékszigetelés alapanyaga
      • halogénmentes keverék
      • polietilén
      • polivinil-klorid
    • Külső burkolat alapanyaga
      • halogénmentes keverék
      • polietilén
      • polivinil-klorid
    • Külső burkolat színe
      • fekete
      • piros
      • szürke
    • Vezető színkódolás
      • VDE 0815
      • VDE 0816
    • Erek száma
      • 2.0
      • 4.0
      • 8.0
      • 20.0
    • Névleges vezető keresztmetszet (metrikus)
      • 0.28 mm²
      • 0.5 mm²
    • Árnyékolt
      • Igen
  • Terméktulajdonságok
    • Alkalmazási terület
      • Fixen telepítve
      • Rugalmas
    • Minimális hajlítási rádiusz mm-ben, rögzített
    • Terméktulajdonságok
      • PWIS-mentes
      • UV-álló
      • halogénmentes
  • Tanúsítványok és szabványok
    • EAC-tanúsítású
      • Igen
    • CPR tűzveszélyességi osztály
      • Dca
      • Eca
    • CPR füstgázsűrűség
      • s1
    • CPR csepegési viselkedés
      • d2
    • CPR savasság
      • a1
    • Tanúsítványok
      • CE-jelölés
      • VDE-tanúsítású

Eredmények

(6)