Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Kábel

Minden változatban minden igényhez


A LAPP-kábelek alapvetően különböző feladatokat tudnak ellátni, és ezernyi alkalmazásra alkalmasak. Megtalálja az energiaellátáshoz tökéletes csatlakozóvezetéket, a rendkívül megbízható jelátvitelhez szükséges vezérlőkábeleket, valamint a teljesen megszakítás nélküli adatátvitelhez szükséges adatkábeleket. Élvezze ÖLFLEX®, UNITRONIC®, ETHERLINE® és HITRONIC® termékmárkáink széleskörű választékát.


A LAPP története 1957-ben az első olyan kábel feltalálásával kezdődik, amelynek ereit különböző színnel jelölték. Kezdetben a LAPP kizárólag kábelek és vezetékek gyártója volt.


Itt és most választ kaphat a kábelekkel és vezetékekkel kapcsolatos legfontosabb kérdéseire.

  • Mi a kábel?
  • Mi ehhez képest a vezeték?
  • Milyen kábeltípusok léteznek és hol használják őket? 

Erősáramú és vezérlőkábelek

A csatlakozó- és vezérlőkábelek többnyire nagyobb vezetékkeresztmetszettel és vastagabb érszigeteléssel jellemezhetők, mint az adatkábelek. A vastagabb szigetelésnek köszönhetően a csatlakozó- és vezérlőkábelek magasabb feszültséghez használhatók. A csatlakozókábeleket az elektromosan működtetett gépek és berendezések áramellátásának biztosítására használják; a vezérlőkábeleket a vezérlőjelek továbbítására használják például szerszámgépek vagy szerelősorok vezérlőberendezéseihez.

Adatkábelek

Az adatkábelek ezzel szemben inkább kis vezeték-keresztmetszettel és vékony érszigeteléssel rendelkeznek. Az adatkábeleknél az elektromágneses kompatibilitás sokkal jelentősebb szerepet játszik, mint a csatlakozó- és vezérlőkábeleknél, mivel az adatátvitel különösen érzékeny a zavarokra. Az adatkábel önmagában nem okozhat elektromágneses zavarokat, és ezek sem zavarhatják meg.

Mi a kábel?


A kábel egy szigetelőanyagokkal burkolt elektromos vezeték. A kábelgyártás során általában több szigetelt vezetőt sodornak össze egymással, és további védőrétegekkel (pl. belső burkolat, elektromos árnyékolás, külső burkolat) látják el.

Hogyan épül fel egy kábel?


Egészen egyszerűen így néz ki a kábel felépítése:

A mag egy elektromos vezető, amelyet érszigeteléssel van szigetelve:

  • Vezető: elsősorban réz, ritkán alumínium vagy nikkel
  • Érszigetelés: Különböző műanyagokat (PVC, PUR, PE, TPE, PTFE; FPE, gumi stb.) használnak szigetelőanyagként.

Lehetséges védőrétegek:

  • Belső burkolat: a burkolat anyagaként különböző műanyagok kerülnek felhasználásra, lásd külső köpeny.
  • Elektromos árnyékolás: sodrott és fóliás árnyékolás.
  • Külső burkolat: a burkolat anyagaként műanyagokat alkalmazunk, lásd a tipikus külső burkolat anyagokat.


Megjegyzés: Ebben a pontban nem tartalmazza az optikai kábeleket (LWL). Az optikai vezetők az adatkábelek egy kategóriája, azonban alapvetően eltérő felépítéssel rendelkeznek, mint a fentiek. Ezenkívül az adatokat nem elektromosan, energia útján továbbítják, hanem optikailag, fény segítségével. Érdeklik Önt az optikai vezetők, és szeretné megismerni a réz alternatív átviteli eszközeit?

Itt merülhet el az optikai kábel izgalmas világában!

Az első ÖLFLEX® vezérlőkábel

Oskar Lapp 1957-ben találta fel az első, különböző színű erekkel rendelkező kábelt - megszületett az első ÖLFLEX® vezérlőkábel. Olvassa el a csatlakozó- és vezérlőkábelekkel kapcsolatos tanácsadókban, mit jelent valójában az ÖLFLEX® név.

Kábel és vezeték: fogalmi különbségek


A magánszférában dolgozó laikusok általában villamosenergia-kábelekről és LAN-kábelekről beszélnek. A villamossági cég viszont kábeleket szeretne fektetni az otthoni csatlakozódoboztól a számlálószekrényig, a távközlési üzem viszont telefonkábelekkel és üvegszálas kábelekkel dolgozik. Amikor azonban a villamosenergia-hálózat kiépítéséről van szó, mind a légvezetékekről, mind pedig a földkábelekről hallunk.


De mi a különbség a kábelek és vezetékek között? Van-e ilyen, és ha igen, jelenleg helyesen használjuk-e a két megnevezést a nyelvi használatban?


A szakmai körökben először is az érvényes, hogy vezetékek vezérlik az elektromos áramot vagy az elektromos jeleket. 


A kábelek a vezetékek egy altípusaként nevezhetők meg. Ezek általában rejtve és fixen fektetve helyezkednek el a föld alatt (földkábel, telefonkábel) vagy a tengerfenék alatt (tengeri kábel). A külső burkolat alatti további mechanikai védelem jellemzi őket, és robusztusak az előforduló környezeti hatásokkal szemben. A legtöbb kábel ezenkívül sokkal nagyobb átmérőjű és nagyobb súlyú, mint a vezetékek.


A vezetékeket ezzel szemben a földfelszínre helyezik, de gyakran nem láthatók kábelcsatornákban, aknákban vagy gépekben. Ezenkívül alkalmasak alkalmi mozgásra, mivel rugalmas sodrott vezetékekből állnak. De: a vezetékek is telepíthetők fixen, pl. burkolat alatt vagy légvezetékként villanyoszlopok között. Ezekben az esetekben azonban nincs szükség kiegészítő mechanikai védelemre, mivel a burkolat vagy a kültéri terület maga veszi át ezt a funkciót. 


Következtetés: a kábel és a vezeték tulajdonképpen nem szinonimák, de a szokásos nyelvi használatban szinonimák. 


Éppen az adattechnika területén általában elektromos kábelekről beszélünk, bár szinte mindig erősármú kábelekre gondolunk!

Különböző kábeltípusok, különböző feladatok


De milyen feladatokkal rendelkeznek a vezetékek és a kábelek?

Kábeleket használnak 

  • gépek, készülékek és komponensek energiaellátására,
  • jelek átvitelére,
  • adatátvitelre szolgálnak.

A kábel által vállalt funkció nagymértékben függ a kábeltípustól. Egyes kábeltípusok, az úgynevezett hibridkábelek több feladatot is kombinálhatnak, pl. elsősorban adatátvitel és ezen túlmenően a vevő energiaellátása, vagy elsősorban egy készülék energiaellátása és ezen túlmenően jelek továbbítása.

Közvetlenül használatra kész kábelkonfekciókat keres dugaszolható csatlakozóval?

Megjegyzés: A táp- és vezérlőkábelek kábelek, valamint az adatkábelek termékszegmensei csak a méterenként értékesített kábeleket, azaz a nem összeszerelt kábeleket és vezetékeket tartalmaznak.

Itt találja Plug&Play kábelkonfekcióinkat

A megfelelő kábel kiválasztása


A kábeleket és vezetékeket úgy kell kiválasztani, hogy alkalmasak legyenek az előforduló üzemi feltételekhez (pl. feszültség, áram, áramütés elleni védelem, kábelek és vezetékek halmozódása) és külső hatásokhoz (pl. környezeti hőmérséklet, víz vagy korróziós anyagok jelenléte, mechanikai igénybevétel, beleértve a fektetés alatti igénybevételt, tűzveszély).


A LAPP számtalan kábelt és vezetéket kínál szinte bármilyen alkalmazáshoz. 

1. Először határozza meg, hogy milyen típusú kábelre van szüksége: csatlakozóvezeték, vezérlőkábel vagy adatkábel. 


2. Melyik földrajzi régióban szeretné használni a kábelt?
Szüksége van speciális tanúsításokra más országokba történő exportáláshoz?


3. Milyen hatásoknak lesz kitéve a kábel?

  • Elektromágneses interferencia (EMI): árnyékolt kábelek
  • Vegyszerek: ROBUST külső köpennyel ellátott kábelek
  • Rendkívül magas vagy alacsony hőmérséklet: HEAT anyagú kábelek
  • Mechanikai igénybevétel: PUR külső köpennyel ellátott kábelek
  • A szabadban: UV-álló kábelek


4. Speciális alkalmazásban használja a kábelt?

  • Vasúti közlekedés: TRAIN kábel
  • Haszonjárművek: TRUCK kábel
  • Robot: ROBOTkábel
  • Fotovoltaika: SOLAR kábel
  • Daruk: CRANE kábel

5. A kábelt rögzítik vagy áthelyezik?
Válassza az FD vagy CHAIN kábeleket az energialáncban való használathoz.

Jellemző külső burkolati anyagok


A kábelburkolat védi a kábel belsejét a mechanikai terhelésekkel, vegyi anyagkeverékekkel, valamint a hőmérsékleti hatásokkal szemben. Számos anyag létezik, amelyek a kábel sérülésektől való védelmére használhatók. 


A LAPP-kábelek burkolatához gyakran kerülnek szóba az alábbi anyagok. Alapvetően azonban ezekhez az anyagokhoz lángvédő anyagokat vagy egyéb adalékanyagokat kell hozzáadni, például a fokozott hőállóság lehetővé tétele érdekében. Ezeket a burkolatkeverékeket vegyületeknek (Compounds) nevezzük.

Gyakori anyagok

Erősen igénybe vett kábelburkolatok esetén, amelyeknek nagy mechanikai terheléseknek kell ellenállniuk, mint a súrlódás és a keresztirányú nyomás, ideális esetben a poliuretán (PUR) műanyagot használunk. Különösen akkor, ha a kábel állandó mozgásban van, mint például a vonólánc- vagy torziós alkalmazásokban, olyan anyagra van szükség, amely különösen érzéketlen, tartós és vágásálló. Itt a PUR általában az első választás.
Tudjon meg többet
A földbe fektetett kábelek leggyakrabban használt burkolati anyaga a polietilén (PE). A PE még a vízben vagy kültéri alkalmazásokban történő állandó telepítéshez is optimális anyag, amely mechanikailag rendkívül ellenálló.
Középületekben vagy a közlekedési ágazatban különösen nagy jelentőséggel bír a személyvédelem. Itt biztosítani kell, hogy a felhasznált összetevők tűz esetén különösen égésgátló módon reagáljanak, és kevés mérgező füstgázt bocsássanak ki. Ezért használnak halogénmentes kábeleket. A HFFR a halogénmentes lángálló tulajdonságot jelenti. Az FRNC jelölés az égésgátló, nem korrozív és az LSZH jelölés az alacsony füsttel járó, halogénmentes anyagokra is gyakori. 
A feltüntetett anyagokkal kapcsolatos kiegészítő információkért és tulajdonságokért nézze meg a T15 műszaki táblázatot.
T15 letöltése itt.