ÖLFLEX® HEAT kábelek és érvezetők magas környezeti hőmérsékletre. A kábelek és érvezetők PVC, szilikon, FEP, PTFE és üvegselyem anyagokban érhetők el. A LAPP-nál hálózatba kapcsolt kábeleket és érvezetőket is kínálunk.
- Csatlakozó- és vezérlőkábel
- egyeres
- 1.0
- 2.0
- 3.0
- 4.0
- 5.0
- 6.0
- 7.0
- 12.0
- 16.0
- 18.0
- 20.0
- 24.0
- 25.0
- 0.14 mm²
- 0.25 mm²
- 0.22 mm²
- 0.34 mm²
- 0.5 mm²
- 0.75 mm²
- 1.0 mm²
- 1.5 mm²
- 2.5 mm²
- 4.0 mm²
- 6.0 mm²
- 10.0 mm²
- 16.0 mm²
- 25.0 mm²
- 35.0 mm²
- 50.0 mm²
- 70.0 mm²
- 95.0 mm²
- 120.0 mm²
- 150.0 mm²
- 185.0 mm²
- 240.0 mm²
- Igen
- Nem
- Időjárásálló
- Kémiailag ellenálló
- Lángálló
- Olajálló
- PWIS-mentes
- UV-álló
- halogénmentes
- saválló
- Ózonálló
- CE-jelölés
- DNV tanúsítással
- HAR-tanúsítású
- Tűzállóság UN/ECE-R118 szerint vizsgálva
- UL-elismert
- VDE-tanúsítású
- cUR elismert