A kábelkonfekciók olyan kábelek, amelyek gyárilag egy vagy két csatlakozóval vannak felszerelve a nyitott végeken. Közvetlenül csatlakozásra készen állnak, időt takarítanak meg, leegyszerűsítik a belső folyamatokat, és a LAPP szakértelmének köszönhetően megfelelnek a legmagasabb minőségi kritériumoknak. Portfóliónk különböző konfekcionált csatlakozó- és vezérlőkábeleket, valamint különböző adatkábel-konfekciókat tartalmaz.
Mi a kábelkonfekció, illetve a konfekcionált kábel?
A kábelkonfekció esetében olyan csatlakozásra kész kábelről van szó, amely az egyik vagy mindkét végén már dugaszolható csatlakozóval van felszerelve. A konfekcionált kábel azonnal használatra készen áll, és közvetlenül csatlakoztatható a tervezett használat helyén. Az egyébként helyben bekövetkező, részben megterhelő eljárási lépések, mint például a kábel burkolatának levágása, az erek csupaszítása, a vezetékek krimpelése, valamint a végső csatlakozó szerelése teljesen elmaradnak.
A kábelkonfekciókat egy kábelgyártó nemcsak a gyárilag gyártja, hanem pontosan ellenőrzi is. A szabványosított gyártási lépések biztosítják, hogy a kábelkonfekciók mindig megfeleljenek ugyanazoknak a minőségi kritériumoknak. Az önállóan konfekcionálandó kábelekkel és vezetékekkel ellentétben lényegesen kevesebb hiba fordul elő a tapasztalt munkatársak által történő konfekcionálás során, félautomatizált gyártási lépésekben és magas minőségi követelmények mellett.
Ezeket a kábelkonfekciókat megtalálja a LAPP standard termékkínálatában
A fáradságos konfekcionálást a LAPP szakértői átvállalják még az Önnek történő leszállítás előtt!
Mit kell még tennie? Kicsomagolás, csatlakoztatás – kész!
Végre vége:
- a kábel hosszra vágásának,
- a kábel csupaszításának,
- az árnyékolás áthelyezésének,
- az erek csupaszolásának,
- a kábel csatlakoztatásának a dugaszolható csatlakozóban és
- a dugaszolható csatlakozó szerelésének.
Milyen előnyöket nyújtanak a kábelkonfekciók?
Elege van a fárasztó összeszerelésből, ráadásul zord környezetben?
A gyártói részről felszerelt dugaszolható csatlakozókkal rendelkező kábelek igénybevétele számos okból vonzó megoldás:
Hatékonyabb munkafolyamatok
Nagy megtakarítási potenciál
Teljes rugalmasság a kábel- és dugaszolható csatlakozókombinációk kiválasztása során
Készülékek és gépek zavartalan telepítése a plug&play csatlakozásnak köszönhetően
Biztonságos, pontos kapcsolat a kábel és a dugaszolható csatlakozó között, tartósan magas minőségben, a szabványosítási folyamatoknak köszönhetően
Nem találja az igazit? Mit szólna egy Ön által választott kábelhez?
A különleges alkalmazások különleges igényeket támasztanak, és egyedi konfekciókat igényelnek.
Válassza ki kiterjedt kábelkínálatunkból a megfelelő csatlakozó-, vezérlő- vagy adatkábelt, amelyet az előírásainak és kívánságainak megfelelően megfelelő csatlakozókkal kell ellátni. A gyárilag konfekcionált kábelek használatával Ön mindig az Ön vállalatspecifikus igényeinek megfelelő, személyre szabott megoldásokat kap.
Az ÖLFLEX® CONNECT , illetve ÖLFLEX® CONNECT DATA alatt a LAPP exkluzív speciális konfekciókat kínál.
A LAPP az Ön szakosodott partnere lehet a speciális konfekcionálások terén is.
Előnyeinek áttekintése:
- Saját termelő létesítményekre vonatkozó tőkeköltségek nélkül.
- Kevesebb üzemi költség, a karcsúbb beszállítói törzsnek köszönhetően.
- Kisebb raktárkészlet a komplett alkatrészeknek köszönhetően.
- A legnagyobb működési biztonság.
Kímélje erőforrásait és profitáljon szakértelmünkből.