Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Konfekcionált napkollektor kábelek

Pre-assembled solar cables for your solar park or individual solar system

Assembled solar cables are cables for photovoltaic systems that are already equipped with plug connections. They are durable, UV-resistant and resistant to temperature fluctuations and chemical stresses. The cable assemblies fulfil the current norms and standards, such as DIN EN 62852.

Categories

Kábelkonfekciók
Konfekcionált csatlakozó- és vezérlőkábelek

Szűrők

Reset all
Szűrők

Szűrők

Reset all
  • Általános információk
    • Márka
      • EPIC®
    • Hossz
      • 1.0 m
      • 1.5 m
      • 2.0 m
      • 2.5 m
      • 3.0 m
      • 3.5 m
      • 4.0 m
      • 4.5 m
      • 5.0 m
      • 6.0 m
      • 7.0 m
      • 8.0 m
      • 9.0 m
      • 10.0 m
    • Csomagegység (VPE)
      • 10.0
    • Dugaszolható csatlakozó 1
      • persely egyenes
    • Dugaszolható csatlakozó 2
      • Csatlakozó egyenes
  • Terméktulajdonságok
    • Terméktulajdonságok
      • Halogénmentes
      • Lángálló
      • UV-álló
Eredmények (1)