Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Kábelvédő és vezetőrendszerek

Kiegészítő védelem külső hatásokkal és mechanikai terhelésekkel szemben


A LAPP kábelvédő és vezetőrendszerei védőcsőből, tömlős tömszelencéből és a megfelelő tartozékokból állnak. Tökéletesen védik a kábeleket és vezetékeket a portól, nedvességtől, mechanikai, termikus vagy vegyi hatásoktól. Rugalmas védőcsöveink műanyagból, horganyzott acélból, rozsdamentes acélból vagy ezen anyagok kombinációjából készülnek. A portfólió párhuzamos hullámos védőcsöveket, nagyméretű védőcsöveket vagy újrazárható védőcsöveket, folyadékzárt köpennyel ellátott tömlőket és speciális alkalmazásokhoz, pl. az F&B szektorban vagy az e-mobilitásban használt kábelvédőcső rendszereket is tartalmaz. A szerszámok és a tartozékok egyszerű és gyors szerelést tesznek lehetővé.

Mik a kábelvédő és vezetőrendszerek?



A kábelvédő és vezetőrendszer lehetőséget kínál arra, hogy kábelei és vezetékei részére további védelmet nyújtson, és biztonságosan vezesse azokat.


Mi a LAPP-nál ez alatt a rugalmas kábelvédő tömlőket értjük.


Ez az útmutató ennek megfelelően tájékoztatja Önt a védőcsövekről és a megfelelő tartozékokról a DIN EN IEC 61386-23 (VDE 0605-23:2021-12): Rugalmas elektromos telepítő csőrendszerek c. szabvány szerint. A kábelvédelemmel kapcsolatos termékeinkben nem szerepelnek pneumatikus vagy hidraulikus tömlők.

Megjegyzés:


Megjegyzés: A konfekcionált energialáncok formájában automatizált alkalmazásokhoz használt kábelvédő és kábelvezető rendszereket SILVYN® CHAIN terméknév alatt kínáljuk.

Itt mindent megtudhat a LAPP energialánckínálatáról

Milyen típusú kábel-védőcsövek léteznek a LAPP-nál?


Szerszámok és tartozékok

Ha rögzítéshez, köztes tartókhoz és feldolgozáshoz használt szerszámokat és bilincseket keres, akkor jó helyen jár.

Fém kábel-védőcsövek

Spirálisan tekercselt fém védőcsöveket kínálunk különböző kivitelben és különböző célokra (pl. védelem forró csavarokkal szemben, elektromágneses összeférhetőség). Sok korrózióálló és mechanikusan rendkívül terhelhető. A tömlős tömszelencék között találhatók olyanok is, amelyek ATEX-tanúsítással rendelkeznek az Ex-területre.

Párhuzamos hullámos kábelvédőcső-rendszerek

Ez a termékcsoport a megfelelő az Ön számára, ha robusztus, párhuzamos-hullámos védőcsövekre vagy utólagosan felszerelhető, osztható védőcsövekre van szüksége. Itt különösen nagy méretű védőcsöveket is talál a vastagabb kábelekhez vagy nagy kábelcsomagokhoz. A megfelelő tömlős tömszelencék és tartozékok itt is elérhetők.

Kábelvédőcsövek különleges alkalmazásokhoz

Speciális alkalmazási célok esetén böngésszen ebben a termékcsoportban. Például, ha kábeleit meg szeretné védeni a szélsőséges hővel szemben, higiénikus kialakításra van szüksége, sima felületekkel, amelyek könnyen tisztíthatók, vagy ha az e-mobilitás területén a nagyfeszültségű rendszereket narancssárga színű védőtömlőkkel kell figyelmeztető jelöléssel ellátni.

Fém kábelvédőcső rendszerek köpennyel

Ha teljesen folyadékálló védőcsövekre van szüksége, válasszon fém védőcsövet burkolattal. A vékonyfalú burkolatok akkor alkalmasak, ha a védőcsőrendszernek bizonyos rugalmasságra van szüksége, hogy pl. szűkebb hajlítási rádiusz legyen lehetséges; a vastagfalú burkolatok pedig akkor alkalmasak, ha feltételezhető, hogy mechanikai hatás befolyásolhatja a védőcsőrendszert (pl. kőomlás vagy talajjal való gyakori érintkezés). Különböző burkolatanyagú tömlők állnak rendelkezésre.

Műanyag kábel-védőcsövek

Ebben a termékcsoportban egyszerű, de rendkívül rugalmas, teljes műanyagból készült védőcsöveket, spirális erősítésű tömlőket, fonat- és szövetcsöveket, megfelelő tömlős tömszelencét és tartozékokat talál.

Milyen komponensekből áll egy kábelvédő tömlőrendszer?


A kábelvédő tömlőrendszer a következőkből áll:     

  • védőcső
  • védőcső tömszelence, valamint
  • megfelelő védőcső-tartozékok

Érvek a kábel-védőcső mellett


Milyen esetekben nélkülözhetetlenek a kábelek védőcsövei, és milyen funkciókat látnak el részletesen?

1. funkció: kábelek és vezetékek védelme

A kábel-védőcsövek az anyagtól és felépítéstől függően a következőket kínálják:
  • megbízható védelem por, nedvesség, nedvesség és UV-sugarak ellen,
  • mechanikai védelem éles szélekkel, súrlódással, kopással vagy hegesztési szikrákkal szemben,
  • hővédelem a szélsőséges hő, pl. lángok vagy folyékony fém által okozott hatásokkal szemben, illetve védelem a nagyon hideg hőmérsékletekkel szemben,
  • vegyi védelem a tisztítószerekben, oldószerekben, kenőanyagokban, olajokban, benzinben lévő anyagokkal szemben,
  • védelem az elektromágneses zavarokkal szemben.

2. funkció: a kábelek és vezetékek kötegelése, vezetése és rendezése

Ebben az esetben a védőkábelcsatornák rugalmas kábelcsatornákként működnek:
Az abba csomagolt kábelek és kábelkötegelések precízen vezethetők lefektetésük mentén. Ez nagyobb rendet biztosít az alkalmazás körül. A gondosan elrendezett kábelek nemcsak jobban néznek ki, hanem növelik a munkabiztonságot azáltal, hogy csökkentik a botlásveszélyt.

A kábel-védőcső fokozott alaktartást, súrlódásállóságot, ütésállóságot, húzásmentesítést, rugalmasságot, valamint tömítést kínál a kábelek és vezetékek számára.

Tudta, hogy árképzés szempontjából előnyösebb lehet egy olcsóbb kábelt vásárolni, és védőcsővel védeni, ahelyett, hogy közvetlenül egy drágább és stabilabb kábelt használna?

Hol használják a védőcsöveket?


A kiegészítő kábelvédelem rendkívül fontos számos ipari területen (pl. gép- és berendezésgyártás, szerszámgépek gyártása, autóipar, megújuló energiaforrások, ital- és élelmiszeripar), de a középületekben, a hajógyártásban, a vasúti közlekedésben és számos szabadtéri alkalmazásban is igényelhető és használható.


Az alkalmazástól függően a védőcsövek és tömlős tömszelencék műanyagból, fémből vagy mindkét anyag kombinációjából készülnek.


Alapvetően minden kábeltípus védhető védőcsővel, mindig ott, ahol külső hatások miatt további védelemre van szükség.


Az egyszerű védőcsövek rögzített telepítésre alkalmasak, míg a rugalmas védőcsövek dinamikus alkalmazásokhoz is használhatók.

Az ideális védőcső keresése


Az alkalmazástól függően a kábelvédelemnek különböző tulajdonságoknak kell megfelelnie. Nem minden védőcső alkalmas mozgó alkalmazásokhoz, kültéri és földbe fektethető, folyadékálló vagy utólag szerelhető.

  • Hőállónak kell lennie a lángok, forró forgácsok, folyékony fém hatásaival szemben?
  • Kell-e UV-állónak lennie kültéri használathoz?
  • Halogénmentesnek kell lennie ahhoz, hogy megfeleljen a középületek vagy vasúti járművek normatív követelményeinek?
  • Olajállónak kell lennie ahhoz, hogy olajos környezetben lehessen használni?
  • Lángálló és önoltó tulajdonságokkal kell rendelkeznie ahhoz, hogy megfeleljen a meghatározott tűzvédelmi követelményeknek?
  • Kell-e korrózióállónak lennie annak érdekében, hogy lehetővé váljon a gyakori terméktisztítás vagy a víz alatti használat?
  • Elektromágnesesen kompatibilisnek kell lennie, azaz védelmet kell nyújtania az elektromágneses sugárzásokkal szemben, és minimalizálnia kell az ilyen sugárzások kibocsátását?
  • Réseltnek vagy oszthatónak kell-e lennie, hogy utólag integrálható legyen a meglévő alkalmazásokba?
  • Rendkívül rugalmasnak kell lennie az energialáncokban történő használathoz?
  • Kell-e antisztatikus hatásúnak lennie, pl. robbanásveszélyes területeken, hogy megakadályozza a statikus feltöltődést vagy kisülést, ami veszélyes szikraképződéshez vezethet? Bizonyos tanúsításokkal (pl. UL, VDE) kell rendelkeznie?
Milyen IP védettségi mód szükséges a kábelvédő tömlőrendszerhez?

Így találja meg a tökéletes kábel-védőcsövet a LAPP-nál

Tegye fel magának ezzel kapcsolatban a következő kérdéseket:

Alkalmazás:

  • beltéri
  • kültéri
  • adott esetben különösen zord alkalmazásokban

Hőmérséklettartomány:

  • Helyiséghőmérséklet
  • forró
  • hideg

Rugalmasság:

  • statikus használat
  • Rugalmas használat

Töltési fok:

A rugalmas használat esetén ügyeljen arra, hogy a töltési fok a belső átmérő max. 60 - 65%-a legyen. Ez azt jelenti, hogy a kábelnek a hely kevesebb mint kétharmadát kell elfoglalnia.

Telepítés:

  • rendelkezésre álló hely
  • szükséges belső/külső átmérő

Anyag:

  • PVC, poliamid
  • Fém
  • Kombináció

Jóváhagyás:

  • UL, CSA
  • VDE
  • DNV
  • EHEDG
  • DIN EN 45554
  • ATEX
Eközben vegye figyelembe a lényeges kiválasztási tényezőket:
  • M, PG vagy NPT menettípus
  • Anyag
  • IP védettségi mód
  • Feszülésmnetesítés

Ezután válassza ki a telepítéshez szükséges tartozékot.

A kábelek és vezetékek átfogó védelme érdekében támaszkodjon az LAPP-ra


Szinte minden igényhez megtaláljuk portfóliónkban a megfelelő terméket. Bízzon tapasztalatainkban, bízzon a know-how-ban, és élvezze termékeink minőségét.

Használja ki a rendkívüli termék-know-how előnyeit

SILVYN® termékmárkánk 1974 óta létezik

Használja ki a rendkívüli termékválaszték előnyeit

Széles termékpaletta > 40 védőcsőváltozattal

Használja ki a rendkívüli termékállomány előnyeit

Megbízható raktári elérhetőség