Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Egyszeresen falcolt védőcsövek

Nagy mechanikai igénybevételhez

A SILVYN® egyszeresen falcolt védőcsöveink rugalmasak és nagy szakítószilárdságú fémvezetékek. Nagy mechanikai terhelésű alkalmazásokhoz alkalmasak, mint például a méréstechnika és a berendezésgyártás területén.

Kategóriák

Kábelvédő és vezetőrendszerek
  • Egyszeresen falcolt védőcső
  • Alkalmas EX-alkalmazásokhoz
  • Lángálló
  • Olajálló
  • Oldószerállóság
  • UV-álló
  • halogénmentes
  • saválló
  • ütésálló
  • CE-jelölés
  • VDE-tanúsítású
Szűrők
  • Általános információk
    • Az értékesítési cikk vége
      • Nem
    • Terméktípus
      • Egyszeresen falcolt védőcső
  • Termék felépítése
    • Hajlásvédelem
      • Nem
    • Belső átmérő
      • 6.8 mm
      • 8.0 mm
      • 10.0 mm
      • 11.0 mm
      • 12.9 mm
      • 13.0 mm
      • 14.0 mm
      • 16.0 mm
      • 16.9 mm
      • 18.0 mm
      • 20.9 mm
      • 21.1 mm
      • 23.0 mm
      • 27.8 mm
      • 28.1 mm
      • 31.0 mm
      • 37.3 mm
      • 37.6 mm
      • 40.0 mm
      • 48.0 mm
      • 48.4 mm
      • 51.0 mm
      • 57.5 mm
      • 70.0 mm
    • Külső átmérő
      • 9.0 mm
      • 9.1 mm
      • 10.0 mm
      • 12.3 mm
      • 13.0 mm
      • 14.0 mm
      • 16.0 mm
      • 16.4 mm
      • 17.0 mm
      • 19.0 mm
      • 20.4 mm
      • 20.5 mm
      • 21.0 mm
      • 24.3 mm
      • 25.0 mm
      • 27.0 mm
      • 31.7 mm
      • 32.0 mm
      • 36.0 mm
      • 42.1 mm
      • 42.5 mm
      • 45.0 mm
      • 52.8 mm
      • 53.0 mm
      • 56.0 mm
      • 62.5 mm
      • 77.0 mm
    • Névleges méret
      • 10 "
      • 12 "
      • 14 "
      • 16 "
      • 17 "
      • 19 "
      • 20 "
      • 21 "
      • 25 "
      • 27 "
      • 32 "
      • 36 "
      • 40 "
      • 45 "
      • 50 "
      • 56 "
      • 63 "
      • 75 "
    • A tömlő külső felülete, sima
      • Nem
    • Tömlőfelület, sima belső
      • Nem
    • Szín
      • fém
  • Terméktulajdonságok
    • Terméktulajdonságok
      • Alkalmas EX-alkalmazásokhoz
      • Lángálló
      • Olajálló
      • Oldószerállóság
      • UV-álló
      • halogénmentes
      • saválló
      • ütésálló
  • Tanúsítványok és szabványok
    • Tanúsítványok
      • CE-jelölés
      • VDE-tanúsítású

Eredmények

(3)