Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Kétszeresen falcolt védőcsövek

A legnagyobb mechanikai igénybevételhez

A SILVYN® kétszeresen falcolt védőcsöveink torzió- és korrózióálló fémcsövek. Alkalmasak a legnagyobb mechanikai terheléshez, például tengeri létesítményekben.

Kategóriák

Kábelvédő és vezetőrendszerek
  • Kétszeresen falcolt védőcső
  • Lángálló
  • Olajálló
  • Oldószerállóság
  • UV-álló
  • halogénmentes
  • saválló
  • ütésálló
  • CE-jelölés
Szűrők
  • Általános információk
    • Az értékesítési cikk vége
      • Nem
    • Terméktípus
      • Kétszeresen falcolt védőcső
  • Termék felépítése
    • Hajlásvédelem
      • Igen
    • Belső átmérő
      • 9.5 mm
      • 13.0 mm
      • 17.0 mm
      • 22.0 mm
      • 26.0 mm
      • 34.0 mm
      • 40.3 mm
      • 51.6 mm
    • Külső átmérő
      • 12.5 mm
      • 16.0 mm
      • 21.0 mm
      • 26.0 mm
      • 30.0 mm
      • 39.0 mm
      • 44.4 mm
      • 55.7 mm
    • Névleges méret
      • 1 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 1/2 "
      • 2 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 5/16 "
    • A tömlő külső felülete, sima
      • Nem
    • Tömlőfelület, sima belső
      • Nem
  • Terméktulajdonságok
    • Terméktulajdonságok
      • Lángálló
      • Olajálló
      • Oldószerállóság
      • UV-álló
      • halogénmentes
      • saválló
      • ütésálló
  • Tanúsítványok és szabványok
    • Tanúsítványok
      • CE-jelölés

Eredmények

(1)