Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Tartozékok fém védőcsövekhez

A biztonságos csatlakozáshoz

A LAPP-nál megtalálja a megfelelő tartozékokat a SILVYN® fém kábelvédőcső-rendszerekhez. Ehhez nyomógyűrűket, csavarozható hüvelyeket, csatlakozóelemeket és csavarozható szetteket kínálnak.

Kategóriák

Kábelvédő és vezetőrendszerek
  • Becsavarható hüvely
  • Tömlőcsatlakozó
  • add-on
  • Érvéghüvely
  • Lángálló
  • Olajálló
  • UV-álló
  • halogénmentes
  • CE-jelölés
Szűrők
  • Általános információk
    • Az értékesítési cikk vége
      • Nem
    • Terméktípus
      • Becsavarható hüvely
      • Tömlőcsatlakozó
      • add-on
      • Érvéghüvely
  • Termék felépítése
    • Tömlőcsatlakozó kialakítás
      • egyenes
    • Névleges méret
      • 1 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 1/2 "
      • 10 "
      • 14 "
      • 16 "
      • 17 "
      • 19 "
      • 2 "
      • 20 "
      • 21 "
      • 25 "
      • 27 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 32 "
      • 36 "
      • 45 "
      • 5/16 "
      • 56 "
    • EMC-árnyékolás
      • Nem
    • Test anyaga
      • sárgaréz
  • Terméktulajdonságok
    • IP védelmi tartomány
      • IP 65
    • Terméktulajdonságok
      • Lángálló
      • Olajálló
      • UV-álló
      • halogénmentes
  • Tanúsítványok és szabványok
    • Tanúsítványok
      • CE-jelölés

Eredmények

(5)