Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Tartozékok vastag falú köpennyel ellátott fémtömlőkhöz

Becsavarozható hüvely, köztes elem és lapos tömítés

A vastagfalú köpennyel ellátott fémtömlőkhöz szükséges tartozékok közé tartoznak a csavarozható hüvelyek, lapos tömítések és gellérok. A LAPP csavarozható hüvellyel lefedheti a tömlővéget, és ezáltal megakadályozza a kábelkárosodást. Két tömlőhossz csatlakoztatásához használhatja köztes elemeinket. A lapos tömítések segítségével a ház biztonságosan tömíthető.

Kategóriák

Kábelvédő és vezetőrendszerek
Fém kábelvédőcső rendszerek köpennyel
  • Becsavarható hüvely
  • Lapos tömítőgyűrű
  • Tömlőcsatlakozó
  • Vasúti járművek
  • Kémiailag ellenálló
  • Lángálló
  • Olajálló
  • UV-álló
  • halogénmentes
  • CE-jelölés
Szűrők
  • Általános információk
    • Az értékesítési cikk vége
      • Nem
    • Termékújdonságok
      • Nem
    • Terméktípus
      • Becsavarható hüvely
      • Lapos tömítőgyűrű
      • Tömlőcsatlakozó
    • Iparági szegmens
      • Vasúti járművek
  • Termék felépítése
    • Tömlőcsatlakozó kialakítás
      • egyenes
    • Belső átmérő
      • 5.6 mm
      • 8.6 mm
      • 10.7 mm
      • 14.5 mm
      • 16.0 mm
      • 18.0 mm
      • 20.0 mm
      • 24.6 mm
      • 25.0 mm
      • 32.0 mm
      • 32.7 mm
      • 37.7 mm
      • 40.0 mm
      • 49.0 mm
      • 50.0 mm
      • 63.0 mm
    • Külső átmérő
      • 13.8 mm
      • 16.1 mm
      • 20.0 mm
      • 22.9 mm
      • 24.0 mm
      • 27.0 mm
      • 28.7 mm
      • 34.0 mm
      • 35.0 mm
      • 42.0 mm
      • 45.0 mm
      • 50.0 mm
      • 51.0 mm
      • 62.0 mm
      • 63.0 mm
      • 73.0 mm
    • Névleges méret
      • 10 "
      • 12 "
      • 16 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 63 "
    • EMC-árnyékolás
      • Nem
    • Szín
      • kék
  • Terméktulajdonságok
    • IP védelmi tartomány
      • IP 66
      • IP 67
      • IP 68 - 5 bar
      • IP 69
    • Terméktulajdonságok
      • Kémiailag ellenálló
      • Lángálló
      • Olajálló
      • UV-álló
      • halogénmentes
  • Tanúsítványok és szabványok
    • Tanúsítványok
      • CE-jelölés

Eredmények

(3)