Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Tartozékok fémcsövekhez vékonyfalú burkolattal

A tömlőélek biztonságos lefedése

A vékonyfalú burkolattal rendelkező fémtömlőkhöz készült tartozékokkal lefedheti a tömlővégeket, és ezáltal megakadályozhatja a kábelkárosodást. A tartozékok bárhol használhatók, ahol nem használnak tömlős tömszelencét.

Categories

Kábelvédő és vezetőrendszerek
Fém kábelvédőcső-rendszerek, burkolattal

Szűrők

Reset all
Szűrők

Szűrők

Reset all
  • Általános információk
    • Terméktípus
      • véghüvely
    • Márka
      • SILVYN®
    • Szállítás ellenanyával
      • Nem
    • Csomagegység (VPE)
      • 10.0
      • 1.0
      • 4.0
  • Termék felépítése
    • Megfelelő védőtömlőmérethez
      • 10
      • 12
      • 16
      • 20
      • 25
      • 32
      • 40
      • 50
      • 63
      • 75
    • Hajlításvédelemmel
      • Nem
    • Tömlőcsatlakozó kialakítás
      • egyenes
    • Belső átmérő
      • 5.6 mm
      • 8.6 mm
      • 11.5 mm
      • 15.3 mm
      • 19.1 mm
      • 26.0 mm
      • 34.6 mm
      • 44.7 mm
      • 54.0 mm
      • 66.4 mm
    • Külső átmérő
      • 13.8 mm
      • 16.1 mm
      • 20.0 mm
      • 22.9 mm
      • 28.7 mm
      • 35.0 mm
      • 47.5 mm
      • 57.9 mm
      • 69.3 mm
      • 83.2 mm
    • Teljes hossz
      • 16.3 mm
      • 21.3 mm
      • 23.0 mm
      • 27.5 mm
      • 28.0 mm
      • 30.0 mm
      • 45.0 mm
    • Névleges méret
      • 10 "
      • 12 "
      • 16 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 63 "
      • 75 "
    • EMC árnyékolás
      • Nem
    • Csavarzattest anyaga
      • sárgaréz
    • Csavarzattest anyaga, rövid alak
      • CuZn
    • Felületvédelem
      • nikkelezett
  • Terméktulajdonságok
    • Terméktulajdonságok
      • Halogénmentes
      • Lángálló
      • Olajálló
      • UV-álló
  • Tanúsítványok és szabványok
    • Tanúsítványok és szabványok
      • CE-jelöléssel
      • UKCA jelölés
Eredmények (1)