Hungary
 
hu
en
 
Hungary
 
hu
en
 

Tömszelencék fémtömlőkhöz vastagfalú burkolattal

Fémtömlők biztonságos rögzítése vastagfalú burkolattal

A SILVYN® tömszelencék fémtömlőkhöz, vastagfalú burkolattal, nikkelezett sárgarézből és metrikus, NPT és PG méretben kaphatók. Helytakarékos alkalmazásokhoz használhatja kompakt tömszelencéinket. Ezek egyenes, 45°-os és 90°-os kivitelben kaphatók. Legfeljebb 66, 67, 68 vagy 69 IP védettségi fokú alkalmazásokhoz is különböző tömszelencéket kínálunk a vastagfalú burkolattal rendelkező fém tömlőkhöz.

Kategóriák

Kábelvédő és vezetőrendszerek
Fém kábelvédőcső-rendszerek, burkolattal
Szűrők
  • Általános információk
    • Terméktípus
      • Vezetéktömszelence
      • szögletes vezetéktömszelence
  • Termék felépítése
    • Tömlőcsatlakozó kialakítás
      • 45°-os szög
      • 90°-os szög
      • egyenes
    • Névleges méret
      • 1 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 1,1/2 "
      • 1,1/4 "
      • 1/2 "
      • 10 "
      • 12 "
      • 16 "
      • 2 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 63 "
    • Menet típusa
      • NPT
      • PG
      • metrikus
    • Menetméret
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • NPT 1 1/2"
      • NPT 1 1/4"
      • NPT 1"
      • NPT 1/2"
      • NPT 2"
      • NPT 3/4"
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 42
      • PG 48
    • 1. kulcsnyílás
      • 20.0 mm
      • 22.0 mm
      • 24.0 mm
      • 26.0 mm
      • 29.0 mm
      • 30.0 mm
      • 35.0 mm
      • 36.0 mm
      • 42.0 mm
      • 45.0 mm
      • 46.0 mm
      • 47.0 mm
      • 52.0 mm
      • 53.0 mm
      • 57.0 mm
      • 58.0 mm
      • 61.0 mm
      • 62.0 mm
      • 67.0 mm
      • 70.0 mm
      • 72.0 mm
      • 76.0 mm
    • EMC árnyékolás
      • Nem
    • Test anyaga
      • sárgaréz
  • Terméktulajdonságok
    • Terméktulajdonságok
      • Halogénmentes
      • Kémiailag ellenálló
      • Lángálló
      • Olajálló
      • UV-álló
      • Ütésálló
    • IP védettségi mód
      • IP 66
      • IP 67
      • IP 68 - 5 bar
      • IP 69
  • Tanúsítványok és szabványok
    • Tanúsítványok
      • CE-jelöléssel
      • UL-elismert
      • UL-listázott

Eredmények

(11)