Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Fém kábelvédőcső rendszerek köpennyel

Megbízható védelem mechanikai terhelés és idegen testek behatolása ellen

A SILVYN® fém kábelvédőcső rendszereket köpennyel olyan igényes környezetben való használatra tervezték, ahol nagyfokú mechanikai és kémiai stabilitásra van szükség. A LAPP termékportfóliója vékonyfalú vagy vastagfalú burkolattal rendelkező fémtömlőket tartalmaz. Ezenkívül megfelelő tömszelencéket és tartozékokat kínálunk a különböző védőcsövekhez.

  • Becsavarható hüvely
  • Fém védőcső burkolattal
  • Lapos tömítőgyűrű
  • Szögletes vezetéktömszelence
  • Tömlőcsatlakozó
  • Vezetéktömszelence
  • Érvéghüvely
  • M 10
  • M 12
  • M 16
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • M 75
  • NPT 1 1/2"
  • NPT 1 1/4"
  • NPT 1"
  • NPT 1/2"
  • NPT 2"
  • NPT 3/4"
  • PG 11
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 29
  • PG 36
  • PG 42
  • PG 48
  • PG 7
  • PG 9
  • Vasúti járművek
  • Energia
  • Intralogisztika és anyagmozgatás
  • Építőipari gépek
  • NPT
  • PG
  • metrikus
  • Alkalmas EX-alkalmazásokhoz
  • Kémiailag ellenálló
  • Lángálló
  • Olajálló
  • UV-álló
  • halogénmentes
  • saválló
  • ütésálló
  • CE-jelölés
  • CSA-tanúsítású
  • Tűzvédelem vasúti járművekhez ellenőrizve
  • UL-elismert
  • UL-listázott
Szűrők
  • Általános információk
    • Az értékesítési cikk vége
      • Nem
    • Terméktípus
      • Becsavarható hüvely
      • Fém védőcső burkolattal
      • Lapos tömítőgyűrű
      • Szögletes vezetéktömszelence
      • Tömlőcsatlakozó
      • Vezetéktömszelence
      • Érvéghüvely
    • Iparági szegmens
      • Vasúti járművek
      • Energia
      • Intralogisztika és anyagmozgatás
      • Építőipari gépek
  • Termék felépítése
    • Névleges méret
      • 1 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 1,1/2 "
      • 1,1/4 "
      • 1/2 "
      • 10 "
      • 12 "
      • 16 "
      • 2 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 5/16 "
      • 50 "
      • 63 "
      • 75 "
    • Test anyaga
      • acél
      • sárgaréz
    • Szín
      • fekete
      • kék
      • szürke
    • Tömlőcsatlakozó kialakítás
      • 45°-os szög
      • 90°-os szög
      • egyenes
    • Belső átmérő
      • 5.5 mm
      • 5.6 mm
      • 6.8 mm
      • 7.0 mm
      • 8.5 mm
      • 8.6 mm
      • 10.0 mm
      • 10.1 mm
      • 10.2 mm
      • 10.7 mm
      • 11.0 mm
      • 11.2 mm
      • 11.5 mm
      • 12.6 mm
      • 12.9 mm
      • 13.0 mm
      • 14.5 mm
      • 15.2 mm
      • 15.3 mm
      • 16.0 mm
      • 16.1 mm
      • 16.8 mm
      • 16.9 mm
      • 17.0 mm
      • 18.0 mm
      • 19.1 mm
      • 19.2 mm
      • 19.4 mm
      • 20.0 mm
      • 20.9 mm
      • 21.0 mm
      • 21.1 mm
      • 21.2 mm
      • 24.6 mm
      • 24.7 mm
      • 25.0 mm
      • 25.9 mm
      • 26.0 mm
      • 26.2 mm
      • 26.5 mm
      • 26.8 mm
      • 27.8 mm
      • 28.1 mm
      • 32.0 mm
      • 32.7 mm
      • 33.3 mm
      • 34.2 mm
      • 34.6 mm
      • 34.8 mm
      • 35.1 mm
      • 35.4 mm
      • 37.3 mm
      • 37.6 mm
      • 37.7 mm
      • 38.0 mm
      • 40.0 mm
      • 40.3 mm
      • 40.4 mm
      • 44.7 mm
      • 44.8 mm
      • 48.0 mm
      • 48.4 mm
      • 49.0 mm
      • 50.0 mm
      • 51.6 mm
      • 54.0 mm
      • 54.5 mm
      • 57.0 mm
      • 57.5 mm
      • 63.0 mm
      • 66.4 mm
      • 66.5 mm
      • 69.4 mm
      • 70.0 mm
    • Külső átmérő
      • 10.0 mm
      • 11.8 mm
      • 12.0 mm
      • 13.0 mm
      • 13.8 mm
      • 14.0 mm
      • 14.2 mm
      • 14.4 mm
      • 16.1 mm
      • 17.0 mm
      • 17.1 mm
      • 17.8 mm
      • 18.0 mm
      • 20.0 mm
      • 21.1 mm
      • 21.5 mm
      • 21.6 mm
      • 22.0 mm
      • 22.9 mm
      • 24.0 mm
      • 26.0 mm
      • 26.4 mm
      • 27.0 mm
      • 28.7 mm
      • 29.0 mm
      • 29.5 mm
      • 30.0 mm
      • 32.0 mm
      • 32.5 mm
      • 33.0 mm
      • 33.1 mm
      • 34.0 mm
      • 35.0 mm
      • 38.0 mm
      • 39.0 mm
      • 41.8 mm
      • 42.0 mm
      • 44.2 mm
      • 44.5 mm
      • 45.0 mm
      • 46.0 mm
      • 47.5 mm
      • 47.8 mm
      • 47.9 mm
      • 48.0 mm
      • 50.0 mm
      • 51.0 mm
      • 51.2 mm
      • 52.0 mm
      • 55.0 mm
      • 56.0 mm
      • 57.0 mm
      • 57.9 mm
      • 58.0 mm
      • 59.7 mm
      • 59.9 mm
      • 60.0 mm
      • 62.0 mm
      • 63.0 mm
      • 64.0 mm
      • 64.5 mm
      • 69.3 mm
      • 70.0 mm
      • 73.0 mm
      • 76.0 mm
      • 77.0 mm
      • 79.0 mm
      • 79.2 mm
      • 83.2 mm
    • Kulcsméret 1
      • 14.0 mm
      • 18.0 mm
      • 20.0 mm
      • 22.0 mm
      • 24.0 mm
      • 26.0 mm
      • 29.0 mm
      • 30.0 mm
      • 35.0 mm
      • 36.0 mm
      • 38.0 mm
      • 42.0 mm
      • 45.0 mm
      • 46.0 mm
      • 47.0 mm
      • 48.0 mm
      • 52.0 mm
      • 53.0 mm
      • 57.0 mm
      • 58.0 mm
      • 59.0 mm
      • 60.0 mm
      • 61.0 mm
      • 62.0 mm
      • 67.0 mm
      • 70.0 mm
      • 72.0 mm
      • 76.0 mm
    • EMC-árnyékolás
      • Nem
    • Hajlásvédelem
      • Igen
      • Nem
    • Köpeny anyaga
      • Termoplasztikus elasztomerek
      • poliolefin
      • poliuretán
      • polivinil-klorid
    • A tömlő külső felülete, sima
      • Igen
      • Nem
    • Tömlőfelület, sima belső
      • Nem
    • Menetméret
      • M 10
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • M 75
      • NPT 1 1/2"
      • NPT 1 1/4"
      • NPT 1"
      • NPT 1/2"
      • NPT 2"
      • NPT 3/4"
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 42
      • PG 48
      • PG 7
      • PG 9
    • Menet típusa
      • NPT
      • PG
      • metrikus
  • Terméktulajdonságok
    • IP védelmi tartomány
      • IP 54
      • IP 65
      • IP 66
      • IP 67
      • IP 68
      • IP 68 - 5 bar
      • IP 69
    • Terméktulajdonságok
      • Alkalmas EX-alkalmazásokhoz
      • Kémiailag ellenálló
      • Lángálló
      • Olajálló
      • UV-álló
      • halogénmentes
      • saválló
      • ütésálló
  • Tanúsítványok és szabványok
    • Tanúsítványok
      • CE-jelölés
      • CSA-tanúsítású
      • Tűzvédelem vasúti járművekhez ellenőrizve
      • UL-elismert
      • UL-listázott

Eredmények

(33)