Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Fémtömlők vastagfalú köpennyel

Folyadékzárt, fém védőcsövek egyszeresen falcolt kivitelben

A SILVYN® fémtömlők vastagfalú burkolattal nehéz körülmények között, pl. víz, olaj és vegyi anyagok hatása alatt, nagy mechanikai terhelés és változó hőmérsékletek mellett történő használatra alkalmasak. E tulajdonságoknak köszönhetően a vastag falú köpennyel ellátott fémtömlők a gépgyártásban, közintézményekben, kültéren és mechanikailag igényes környezetben használhatók.

Kategóriák

Kábelvédő és vezetőrendszerek
Fém kábelvédőcső rendszerek köpennyel
  • Fém védőcső burkolattal
  • Vasúti járművek
  • Energia
  • Intralogisztika és anyagmozgatás
  • Építőipari gépek
  • Alkalmas EX-alkalmazásokhoz
  • Kémiailag ellenálló
  • Lángálló
  • Olajálló
  • UV-álló
  • halogénmentes
  • saválló
  • ütésálló
  • CE-jelölés
  • CSA-tanúsítású
  • Tűzvédelem vasúti járművekhez ellenőrizve
  • UL-listázott
Szűrők
  • Általános információk
    • Az értékesítési cikk vége
      • Nem
    • Terméktípus
      • Fém védőcső burkolattal
    • Iparági szegmens
      • Vasúti járművek
      • Energia
      • Intralogisztika és anyagmozgatás
      • Építőipari gépek
  • Termék felépítése
    • Hajlásvédelem
      • Igen
      • Nem
    • Belső átmérő
      • 7.0 mm
      • 10.0 mm
      • 10.1 mm
      • 12.6 mm
      • 16.0 mm
      • 16.1 mm
      • 21.0 mm
      • 21.1 mm
      • 26.5 mm
      • 26.8 mm
      • 35.1 mm
      • 35.4 mm
      • 40.3 mm
      • 40.4 mm
      • 51.6 mm
    • Külső átmérő
      • 11.8 mm
      • 14.2 mm
      • 14.4 mm
      • 17.8 mm
      • 21.1 mm
      • 26.4 mm
      • 33.0 mm
      • 33.1 mm
      • 41.8 mm
      • 47.8 mm
      • 47.9 mm
      • 59.7 mm
      • 59.9 mm
    • Névleges méret
      • 1 "
      • 1 1/2 "
      • 1 1/4 "
      • 1/2 "
      • 10 "
      • 12 "
      • 16 "
      • 2 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 3/4 "
      • 3/8 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 5/16 "
      • 50 "
      • 63 "
    • Köpeny anyaga
      • Termoplasztikus elasztomerek
      • poliuretán
      • polivinil-klorid
    • Test anyaga
      • acél
    • A tömlő külső felülete, sima
      • Igen
    • Tömlőfelület, sima belső
      • Nem
    • Szín
      • fekete
      • szürke
  • Terméktulajdonságok
    • Terméktulajdonságok
      • Alkalmas EX-alkalmazásokhoz
      • Kémiailag ellenálló
      • Lángálló
      • Olajálló
      • UV-álló
      • halogénmentes
      • saválló
      • ütésálló
  • Tanúsítványok és szabványok
    • Tanúsítványok
      • CE-jelölés
      • CSA-tanúsítású
      • Tűzvédelem vasúti járművekhez ellenőrizve
      • UL-listázott

Eredmények

(7)