Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Vezetéktömszelencék védőcsövekhez egyszeresen falcolt profillal és fonattal/köpennyel

Vezeték-tömszelencék igényes környezetekhez

A LAPP-nál megtalálja a SILVYN® védőcsövekhez a megfelelő vezetéktömszelencéket, egyszeresen falcolt kivitelben, fonattal/köpennyel. A vezeték-tömszelencék univerzálisan használhatók, és magas por- és folyadékvédelemmel rendelkeznek.

Kategóriák

  • Vezetéktömszelence
  • M 10
  • M 12
  • M 16
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • metrikus
  • Lángálló
  • Olajálló
  • UV-álló
  • halogénmentes
  • ütésálló
  • CE-jelölés
Szűrők
  • Általános információk
    • Az értékesítési cikk vége
      • Nem
    • Termékújdonságok
      • Nem
    • Terméktípus
      • Vezetéktömszelence
  • Termék felépítése
    • Névleges méret
      • 10 "
      • 14 "
      • 17 "
      • 21 "
      • 27 "
      • 36 "
      • 45 "
      • 56 "
    • Kulcsméret 1
      • 15.0 mm
      • 19.0 mm
      • 23.0 mm
      • 27.0 mm
      • 34.0 mm
      • 43.0 mm
      • 52.0 mm
      • 63.0 mm
      • 70.0 mm
    • EMC-árnyékolás
      • Nem
    • Menetméret
      • M 10
      • M 12
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
    • Menet típusa
      • metrikus
  • Terméktulajdonságok
    • IP védelmi tartomány
      • IP 40
      • IP 65
    • Terméktulajdonságok
      • Lángálló
      • Olajálló
      • UV-álló
      • halogénmentes
      • ütésálló
  • Tanúsítványok és szabványok
    • Tanúsítványok
      • CE-jelölés

Eredmények

(2)