- gyors kábelkötegelés
- Elrejti a kábeleketg
- porvédelem
- kopás elleni védelem
A SILVYN® műanyag kábelvédőcső-rendszerek egyszerű és rugalmas védelmi lehetőséget kínálnak ipari környezetben. A LAPP-nál műanyag védőcsöveket kap az egyszerű kábelvédelemhez, rugalmas műanyag védőcsöveket műanyag spirállal, rendkívül rugalmas műanyag védőcsöveket rugóspirállal, valamint szövetcsöveket. A megfelelő tömszelencékkel a kábelvédőcső-rendszerek egyszerűen, biztonságosan és gyorsan szerelhetők.
- Egyszerű védőcső
- Rögzítőbilincs
- Szögletes vezetéktömszelence
- Vezetéktömszelence
- Védőcső acélspirállal
- Védőcső műanyag spirállal
- Érvéghüvely
- M 10
- M 12
- M 16
- M 20
- M 25
- M 32
- M 40
- M 50
- M 63
- NPT 1 1/2"
- NPT 1 1/4"
- NPT 1"
- NPT 1/2"
- NPT 2"
- NPT 3/4"
- PG 11
- PG 13,5
- PG 16
- PG 21
- PG 29
- PG 36
- PG 42
- PG 48
- PG 7
- PG 9
- Mezőgazdasági és erdészeti gépek
- Feldolgozóipar
- Élelmiszeripar
- Egészségügy és gyógyszeripar
- Kiszerelés
- Vasúti járművek
- NPT
- PG
- metrikus
- Kémiailag ellenálló
- Lángálló
- Olajálló
- UV-álló
- halogénmentes
- saválló
- ütésálló
- CE-jelölés
- CSA-tanúsítású
- Ecolab tanúsítású
- UL-elismert
- UL-listázott
- VDE-tanúsítású
Lehet műanyagból egy védőcső?
A LAPP-nál mi nem csak tegnap óta foglalkozunk a kábelvédelemmel. Éppen ellenkezőleg, 1974 óta jól ismerjük ezt a területet!
Műanyag védőcsövet keres? – Akkor jó helyen jár! Ha még mindig bizonytalan abban, hogy milyen anyagból állítsa össze az Ön területén uralkodó körülményeknek megfelelő, méretstabil kábelvédőcső-rendszert, itt tájékozódhat a műanyag védőcsövek és a hozzájuk illeszkedő (gyakran szintén műanyagból készült) tömlős tömszelencék előnyeiről.
Nem csoda, hogy mostanra egy sokoldalú kábelvédő-portfóliót mondhatunk magunkénak: a SILVYN® műanyag kábelvédőcső-rendszerek termékszegmensében a kábelek és vezetékek kötegelésére és vezetésére, valamint a külső hatásoktól való védelmére szolgáló mindenféle terméket megtalál, az önfelhúzó szövetcsövektől kezdve a méretstabil spirál védőcsöveken keresztül egészen a rendkívül rugalmas védőcsövekig energialáncos alkalmazásokhoz.
Segítenének Önnek a kábelvédő és vezetőrendszerekről szóló alapvető információk?
A rugalmas műanyag védő tömszelencék védik a kábeleit és vezetékeit
A műanyag területen válasszon négy termékcsoport közül, amelyek teljesen eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek, és ezért egymástól eltérő alkalmazási területekhez alkalmasak, mint például:
- Kábelvédelem vegyi, mechanikai vagy termikus hatásokkal szemben
- Kábelvédelem kültéri használatban
- Kábelvédelem mozgó alkalmazások esetén
- Kábelvédelem (anyagtól függően, pl. mechanikai terhelés, kopás, vegyi anyagok, UV-sugárzás, por és nedvesség ellen)
- Kábelkötegelés, kábelvezetés
- nyomásálló
- hajlékony
- Rugalmas
- részben különleges ellenállású
- rendkívül rugalmas energialáncokban és egyéb mozgó alkalmazásokban történő használathoz
- tömíthető és nyújtható
- védelem mechanikai igénybevétellel szemben
- folyadékzáró
- kiterjesztett ellenállás
Ideális védőcső tömszelencék az Ön műanyag tekercselt tömlőjéhez
Egy működő, azaz védő és tömítő kábelvédelmi rendszerhez gyakran szükség van egy tömlős tömszelencére is, hogy a védőcsövet a megfelelő ponton megbízhatóan csatlakoztatni lehessen.
A sokféle tulajdonsággal rendelkező vezetékcsatlakozók hullámos vagy sima műanyag vezetékekhez alkalmasak:
Először válassza ki
- az anyagot: műanyag (pl. poliamid vagy polipropilén) vagy fém (pl. sárgaréz),
- a csatlakozómenetet: metrikus vagy PG,
- a csatlakozást: egyenes vagy szögletes,
- a kábelvédő rendszerben elérendő IP védettségi osztályt: IP 54-től IP 68-ig.
Döntse el továbbá, hogy bizonyos funkciók szükségesek-e, mint pl.
- kiterjesztett húzásmentesítés,
- UV-állóság,
- rezgésbiztonság mozgó alkalmazásokhoz,
- forgó rátétek torziós terhelésű alkalmazásokhoz.