Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Műanyag védőcsövek, műanyag spirállal

Különböző változatokban

A SILVYN® műanyag spirállal rendelkező műanyag védőtömlők lágy PVC-burkolatból állnak, integrált kemény PVC-spirállal. A belső fal sima, így a kábelek, vezetékek és érvezetők könnyebben átvezethetők. Rugalmasságuknak és nyomásállóságuknak köszönhetően a védőcsövek a gép-, berendezés- és járműgyártásban használhatók.

Kategóriák

Kábelvédő és vezetőrendszerek
Műanyag kábel-védőcsövek
  • Védőcső műanyag spirállal
  • Olajálló
  • UV-álló
  • CE-jelölés
  • Ecolab tanúsítású
  • UL-elismert
Szűrők
  • Általános információk
    • Az értékesítési cikk vége
      • Nem
    • Terméktípus
      • Védőcső műanyag spirállal
  • Termék felépítése
    • Hajlásvédelem
      • Nem
    • Belső átmérő
      • 10.0 mm
      • 12.0 mm
      • 16.0 mm
      • 21.0 mm
      • 22.0 mm
      • 25.0 mm
      • 26.5 mm
      • 28.0 mm
      • 35.0 mm
      • 35.4 mm
      • 40.0 mm
      • 50.0 mm
      • 51.3 mm
    • Külső átmérő
      • 14.2 mm
      • 14.5 mm
      • 16.5 mm
      • 17.8 mm
      • 21.0 mm
      • 21.1 mm
      • 26.4 mm
      • 27.5 mm
      • 30.5 mm
      • 33.1 mm
      • 33.5 mm
      • 41.0 mm
      • 41.8 mm
      • 46.4 mm
      • 47.9 mm
      • 57.0 mm
      • 59.7 mm
    • Névleges méret
      • 12 "
      • 16 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 30 "
      • 32 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 63 "
    • A tömlő külső felülete, sima
      • Igen
      • Nem
    • Tömlőfelület, sima belső
      • Igen
    • Szín
      • ezüstszürke
      • fekete
      • kék
      • narancs
      • zöld
  • Terméktulajdonságok
    • Terméktulajdonságok
      • Olajálló
      • UV-álló
  • Tanúsítványok és szabványok
    • Tanúsítványok
      • CE-jelölés
      • Ecolab tanúsítású
      • UL-elismert

Eredmények

(9)