Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Szövetcsövek

Gyors és egyszerű kábelkötegelés

A LAPP szövetcsövei védik kábeleit és vezetékeit a kopás ellen. A szövetcsövek mellett a gyors és egyszerű kábelkötegeléshez önbevonó és zsugorodó szövetcsöveket is kínálunk.

Kategóriák

Kábelvédő és vezetőrendszerek
Műanyag kábel-védőcsövek
  • Egyszerű védőcső
  • Vasúti járművek
  • Lángálló
  • Olajálló
  • UV-álló
  • halogénmentes
Szűrők
  • Általános információk
    • Az értékesítési cikk vége
      • Nem
    • Terméktípus
      • Egyszerű védőcső
    • Iparági szegmens
      • Vasúti járművek
  • Termék felépítése
    • Belső átmérő
      • 4.0 mm
      • 6.0 mm
      • 8.0 mm
      • 10.0 mm
      • 12.0 mm
      • 14.0 mm
      • 15.0 mm
      • 16.0 mm
      • 18.0 mm
      • 25.0 mm
      • 26.0 mm
      • 32.0 mm
      • 35.0 mm
    • Külső átmérő
      • 10.0 mm
      • 14.0 mm
      • 24.0 mm
      • 26.0 mm
      • 36.0 mm
      • 44.0 mm
    • Teljes hossz
      • 5.0 mm
      • 10.0 mm
      • 15.0 mm
      • 20.0 mm
      • 250.0 mm
      • 400.0 mm
      • 500.0 mm
      • 750.0 mm
      • 2500.0 mm
      • 4000.0 mm
      • 5000.0 mm
      • 50000.0 mm
    • Névleges méret
      • 10 "
      • 12 "
      • 13 "
      • 16 "
      • 19 "
      • 20 "
      • 25 "
      • 30 "
      • 40 "
      • 50 "
      • 6 "
      • 70 "
    • Kábel külső átmérőhöz min.
      • 6.0 mm
      • 12.0 mm
      • 15.0 mm
      • 25.0 mm
      • 35.0 mm
    • Kábel külső átmérőhöz max.
      • 12.0 mm
      • 25.0 mm
      • 30.0 mm
      • 50.0 mm
      • 70.0 mm
    • Test anyaga
      • poliamid
      • polietilén
    • Szín
      • fehér
      • fekete
      • narancs
      • sárga
  • Terméktulajdonságok
    • Terméktulajdonságok
      • Lángálló
      • Olajálló
      • UV-álló
      • halogénmentes

Eredmények

(3)