Hungary
 
en
hu
 
Hungary
 
en
hu
 

Vezetéktömszelence műanyag védőcsövekhez, műanyag spirállal

Műanyag védőcsövek biztonságos rögzítése műanyag spirálal

A műanyag spirállal rendelkező műanyag védőcsövek a SILVYN®vezeték-tömszelencékhez metrikus és PG méretben kaphatók. Vezeték-tömszelencéink magas szakítószilárdságot és mechanikai védelmet biztosítanak. A gyors és optimális konfekcionáláshoz 90°-os és 45°-os szögletes vezeték-tömszelencét is kínálunk.

Kategóriák

Kábelvédő és vezetőrendszerek
  • Szögletes vezetéktömszelence
  • Vezetéktömszelence
  • M 16
  • M 20
  • M 25
  • M 32
  • M 40
  • M 50
  • M 63
  • PG 11
  • PG 13,5
  • PG 16
  • PG 21
  • PG 29
  • PG 36
  • PG 42
  • PG 48
  • PG 9
  • PG
  • metrikus
  • Kémiailag ellenálló
  • Olajálló
  • UV-álló
  • halogénmentes
  • ütésálló
  • CE-jelölés
  • UL-elismert
Szűrők
  • Általános információk
    • Az értékesítési cikk vége
      • Nem
    • Terméktípus
      • Szögletes vezetéktömszelence
      • Vezetéktömszelence
  • Termék felépítése
    • Tömlőcsatlakozó kialakítás
      • 45°-os szög
      • 90°-os szög
      • egyenes
    • Kulcsméret 1
      • 23.0 mm
      • 25.0 mm
      • 27.0 mm
      • 30.0 mm
      • 33.0 mm
      • 37.0 mm
      • 40.0 mm
      • 41.0 mm
      • 45.0 mm
      • 60.0 mm
      • 73.0 mm
    • EMC-árnyékolás
      • Nem
    • Test anyaga
      • poliamid
    • Szín
      • fekete
      • szürke
    • Menetméret
      • M 16
      • M 20
      • M 25
      • M 32
      • M 40
      • M 50
      • M 63
      • PG 11
      • PG 13,5
      • PG 16
      • PG 21
      • PG 29
      • PG 36
      • PG 42
      • PG 48
      • PG 9
    • Menet típusa
      • PG
      • metrikus
  • Terméktulajdonságok
    • IP védelmi tartomány
      • IP 65
      • IP 67
      • IP 68 - 2 bar
    • Terméktulajdonságok
      • Kémiailag ellenálló
      • Olajálló
      • UV-álló
      • halogénmentes
      • ütésálló
  • Tanúsítványok és szabványok
    • Tanúsítványok
      • CE-jelölés
      • UL-elismert

Eredmények

(5)